E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Bunker brandstofmeetsysteem op binnenvaartschepen of aan de wal

Onze oplossing creëert maximale transparantie

Reders en havenautoriteiten hebben steeds meer speciale brandstofmeetsystemen geïnstalleerd , met name Coriolis flowmeters. Deze systemen vervangen de traditionele hoeveelheidsmetingen via dippen of met het blote oog aflezen, wat kan worden geassocieerd met onnauwkeurigheden. Ons nieuwe geavanceerde en betrouwbare bunkerbrandstofdoseersysteem zorgt voor transparante en zeer nauwkeurige bunkering. Verzwarende en tijdrovende processen voor het oplossen van bunkergeschillen kunnen dus worden vermeden.

Gegarandeerd rendement - Ons systeem loont

Ons bunkeringsysteem, ontwikkeld en gepatenteerd door applicatiespecialisten, zorgt ervoor dat luchtinsluitingen correct worden verwerkt in de meting bij het legen van tanks. Testen hebben bevestigd dat onze Promass Coriolis flowmeters zelfs hoge viscositeit bunkerolie met uitstekende nauwkeurigheid meten.

Hoge transparantie - Vertrouwen creëren met metingsprofielen

Met ons gecertificeerde bunker brandstofmeetsysteem, is uw risico van "flying blind" nu voorbij. Tijdens het tankproces kunnen meerdere procesparameters gelijktijdig worden gecontroleerd en ook grafisch weergegeven als "metingprofielen" via een bedieningspaneel. Dat betekent een grotere transparantie en veiligheid voor beide partijen - de koper én de leverancier - voor, tijdens en na het tanken. Dit bespaart u tijd en geld.

Onbeperkte veiligheid - Ons meetsysteem is fraudebestendige

Zowel de afzonderlijke apparaten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld na de installatie en daardoor beschermd tegen onbedoelde manipulatie. En al onze apparaten zijn gecertificeerd op geaccrediteerde kalibratieinstallaties (ISO / IEC 17025), en voldoen daarmee aan de belangrijkste voorwaarde voor een naadloze traceerbaarheid volgens nationale normen. Ons meetsysteem garandeert dat alles OK draait tijdens het bunkeren, dat wordt verzekerd door een grote verscheidenheid aan uitlezings- en bewakingsfuncties.

Transparantie voor de grootste vertrouwen

Traditionele hoeveelheidsmetingen in bunkering worden geassocieerd met onzekerheden. Ons nieuwe bunker brandstofmeetsysteem maakt een einde aan deze "bunkergeschillen". Ontdek hoe het:

  • uw winstgevendheid verhoogt

  • transparantie garandeert

  • u onbeperkte zekerheid biedt

  • brandstofmeetsysteem op binnenvaartschepen ©Endress+Hauser

    Bunkering in een haven met kortere stilstandtijden dankzij nauwkeurige directe massameting zonder conversie van het volume

  • Zekering met lood van een Promass brandstofmeetsysteem ©Endress+Hauser

    Onbeperkte beveiliging met een meetsysteem gecertificeerd volgens MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritime Port Authority (MPA) van Singapore

  • Bunkeringproces van schip naar tank ©Endress+Hauser

    Nauwkeurig bunkeringproces

  • Facturering van de bunkering ©Endress+Hauser

    Nauwkeurige en onbetwistbare facturering van de geleverde brandstofhoeveelheid