E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

WirelessHART - flexibiliteit in procesmanagement

Verminder uw projectkosten door efficiëntere planning en snelle installatie.

WirelessHART is een draadloze technologie die speciaal bedacht is voor de procesautomatisering. Het voegt draadloze mogelijkheden toe aan het HART-protocol met behoud van compatibiliteit met bestaande HART-apparaten, commando's en tools.
WirelessHART heeft een aantal functies, bijvoorbeeld self-organization en self-healing, die een betrouwbare werking, flexibiliteit en snelle installatie garanderen.
Veiligheid en integriteit worden gewaarborgd door de tijdgesynchroniseerde communicatie, key management en encryptie volgens AES128 ..

Voordelen van de WirelessHART-technologie

  • Remote en moeilijk bereikbare meetpunten aangesloten zonder dure kabels

  • Eenvoudige planning, snelle installatie, snelle integratie in de plant infrastructuur

  • Hoge mate van betrouwbaarheid door redundante communicatiebanen

  • Eenvoudige upgrade van Endress+Hauser en 3rd party HART-apparaten

  • Eenvoudig te parametreren en bewaking van de gehele plantsecties met behulp van DTM en DD-technologie met bv.
    FieldCare, Plant Asset Management software

State-of-the-art technologie

WirelessHART is een technologie voor draadloze communicatie die specifiek ontworpen is voor de procesautomatisering. Het voegt draadloze mogelijkheden toe aan het HART-protocol met behoud van compatibiliteit met bestaande HART-apparaten, commando's en tools.

  • De netwerk- en securitymanager is verantwoordelijk voor het configureren, beheren en bewaken van het netwerk

  • Het WirelessHART netwerkprotocol heeft ingebouwde veiligheidsmaatregelen om betrouwbare en veilige communicatie te garanderen

Vele gebruiksmogelijkheden

Succesvolle WirelessHART solutions wereldwijd geïmplementeerd.

WirelessHART-technologie wordt al in de hele wereld toegepast. Specialisten van Endress+Hauser hebben tal van uitdagende projecten professioneel, en naar volle tevredenheid van hun klanten, gerealiseerd.

WirelessHART biedt oplossingen voor:

  • Snelle en flexibele installatie

  • Flexibele en mobiele installaties

  • Verplaatsbare plant apparatuur

  • Overbruggen van obstakels

  • Upgraden van verouderde technologie

Begin te netwerken met WirelessHART

Upgrade uw HART of 4 tot 20 mA apparaat met draadloze technologie met behulp van een WirelessHART Adapter SWA70 en Fieldgate SWG70. Ons adapter- en Fieldgateconcept maakt het mogelijk dat oudere en nieuwe apparaten worden geïntegreerd in een draadloos netwerk.

Endress+Hauser biedt een unieke selectie HART en 4 tot 20 mA apparaten en een grote keuze aan ondersteunende diensten. Wij garanderen naadloze integratie in de systemen van diverse fabrikanten.

Onderdelen van een WirelessHART netwerk

  • De WirelessHART adapter zendt de meet- en diagnostische informatie van de aangesloten HART-apparaat

  • De WirelessHART Fieldgate ontvangt de informatie en maakt het beschikbaar voor het netwerk via Modbus of OPC gebruik makend van Ethernet of RS485 communicatie

  • De informatie wordt beschikbaar gemaakt via: Modbus TCP, HART-protocol of Ethernet / IP

  • Krachtige beveiligings- en authenticatiemaatregelen volgens open standaarden met state-of-the-art key management zorgen ervoor dat het netwerk en de gegevens te allen tijde beveiligd zijn

Device drivers en certificaten

De device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadarea van elk product.

  • WirelessHART solutions verlagen de kosten; verstrekken u meer informatie over uw proces en installaties. © Endress+Hauser

    WirelessHART solutions voegen draadloze mogelijkheden toe aan uw bestaande HART-apparaten en tools. Het biedt u meer informatie; de kosten verlagen dankzij een efficiëntere planning en snelle installatie.

  • Network nu met uw apparaten met WirelessHART. © Endress+Hauser

    Begin het netwerken met WirelessHART
    Upgrade uw HART of 4 tot 20 mA apparaat met draadloze technologie met behulp van een WirelessHART Adapter SWA70.

  • Flexibele WirelessHART solution bij de winning van ruwe olie. © Endress+Hauser

    Flexibele Wireless/HART solution bij de winning van aardolie vermindert de inspanning voor de installatie per bron aanzienlijk; minder installatietijd ; besparing op communicatiekabel.

  • WirelessHART in de productie van katalysatoren. © Endress+Hauser

    Bij de vervaardiging van katalysatoren, wordt het product gemaakt in een groot aantal stappen.
    Eén daarvan is het droogproces. WirelessHART apparaten verzenden de HART-informatie van de instrumenten.

  • WirelessHART voor grondwatermonitoring. © Endress+Hauser

    Flexibele WirelessHART solution voor de monitoring van het grondwater zal het installatiewerk aanzienlijk verminderen. Het systeem levert betrouwbare meetgegevens van de meetpunten en verspreidt deze op grote schaal.

  • WirelessHART bij verbranding van giftige afvalstoffen. © Endress+Hauser

    In een moeilijk toegankelijk DeNOx-installatie, kunnen de voordelen van WirelessHART worden aangetoond door de snelle en eenvoudige realisatie van het project; engineering en bekabelingskosten worden aanzienlijk verlaagd.

  • WirelessHART voor voorraadbeheer in een tankenpark. © Endress+Hauser

    WirelessHART solution biedt een volledig geïntegreerd voorraadbeheer en bespaart op de installatie- en bekabelingskosten.

  • Met Endress+Hauser als partner, profiteert u van meer dan 25 jaar ervaring in digitale communicatie ©Endress+Hauser

    Een betrouwbare partner
    Met Endress+Hauser als partner, profiteert u van meer dan 25 jaar ervaring in digitale communicatie.