E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Procesautomatisering met FOUNDATION fieldbus technologie

Verminder CapEx en OpEx met de veldbus die know-how van de procesengineer verwerkt

FOUNDATION Fieldbus levert digitale communicatie via tweedraads architecturen en voldoet aan alle eisen van een moderne bussysteem.
Met FOUNDATION Fieldbus, worden apparaatgegevens een integraal onderdeel van het controle- en besturingssysteem. De technologie zorgt voor een optimale interface voor de plannings- en onderhoudsprogramma's die in uw installatie laten draaien.
FOUNDATION Fieldbus is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Uw FOUNDATION Fieldbus voordelen

We work together with the Fieldbus Foundation to increase the benefits of FOUNDATION fieldbus technology:

  • Minder ruimte, minder hardware, minder investeringen

  • Eenvoudige engineering met snelle installatie en inbedrijfstelling

  • Volledige interoperabiliteit van alle gecertificeerde FOUNDATION Fieldbus apparaten

  • Toegang tot alle veldapparatuur voor de set-up en de diagnose

  • Ondersteuning van NAMUR NE107 diagnostische classificatie

  • Eenvoudige integratie in controle-en assetmanagementsystemen

Integratie van instrumentatie

FOUNDATION Fieldbus veldapparatuur is rechtstreeks aan te sluiten op een DCS via een FOUNDATION Fieldbus H1 I / O-kaart.

Om te zorgen voor een naadloze integratie in DCS-systemen:

  • Zijn FOUNDATION Fieldbus apparaten getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de Fieldbus Foundation

  • Zijn onze apparaten vrijgegeven door alle grote HOST systeemleveranciers voor hun systeem

  • Onze apparaten zijn bovendien getest met alle relevante DCS-systemen onder normale bedrijfsomstandigheden

Werking en beheer van het apparaat

FOUNDATION Fieldbus informatie over het apparaat (parameters, de status etc.) kan worden benaderd door:

  • Een FDT frame, bv. FieldCare, die een zogenaamde DTM voor elk apparaat vereist

  • Een DD/EDD operationele tool zoals Field Xpert SFX350 / SFX370 handheld en diverse Asset Management Tools zoals AMS, PRM etc.

Wij bieden DTM, DD en EOD voor al onze FOUNDATION Fieldbus apparaten en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde tools.

Device drivers en certificaten

De device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadarea van elk product.

Levert digitale communicatie via tweedraads architecturen

Bent u FOUNDATION Fieldbus gebruiker?

Wilt u:

  • werken in sectoren, waar FOUNDATION Fieldbus een goedgekeurde technologie is, bv.
    Olie & Gas, Chemie, Life Sciences, Power & Energy, Water & Afvalwater?

  • de grootste besparingen behalen uit een veldbus?

  • de operationele besparingen gekoppeld aan een veldbus?

  • eenvoudigweg de voordelen van betrouwbare, gecertificeerde, best-of-class FOUNDATION Fieldbus instrumentatie?

Voor de Foundation Fieldbus-gebruikers, hebben we een volledig portfolio aan instrumentatie die naadloos integreert met alle toonaangevende DCS-systemen

  • Procesautomatisering met FOUNDATION Fieldbus technologie © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

    FOUNDATION Fieldbus - gemaakt voor continue processen

  • Procesautomatisering met FOUNDATION fieldbus technologie © Endress+Hauser

    Producten en services van Endress+Hauser biedt een uitgebreid scala aan FOUNDATION Fieldbus apparaten en een groot aantal ondersteunende diensten.

  • Endress+Hauser - uw betrouwbare partner in digitale communicatie © Endress+Hauser

    Een betrouwbare partner Met Endress+Hauser als partner, profiteert u van meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van digitale communicatie.