E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

PROFIBUS - veldbus-technologie voor hybride processen

Zorgt voor economische, veilige en betrouwbare verwerking, samen met een verhoogde kwaliteit van het product.

PROFIBUS is een veldbusstandaard die consistente veldbuscommunicatie biedt in een hele plant.
PROFIBUS DP is voor snelle processen en de aansluiting van de regelapparatuur en PROFIBUS PA is voor procesautomatisering, met de voeding van veldapparatuur over de bus en intrinsieke veiligheid.
PROFIBUS PA en DP gebruiken hetzelfde communicatieprotocol. Om de interoperabiliteit te garanderen en uitwisselbaarheid van apparaten mogelijk te maken, bestaat er een gestandaardiseerd PROFIBUS PA Profiel voor diverse transmitters, actuatoren en analyseapparatuur.

PROFIBUS voordelen

Als pionier en toonaangevende fabrikant van PROFIBUS-instrumenten, is uw investering in veilige handen:

  • Besparingen als gevolg van kleinere footprint en minder componenten en kabels

  • Verminderde plannings-, engineerings- en inbedrijfstellingskosten

  • Minder moeite voor documentatie en Ex-certificering

  • Meer flexibiliteit, betere nauwkeurigheid en grotere productiviteit

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door efficiënt onderhoud en reparatie

  • Eenvoudige apparaatuitwisseling, onafhankelijk van welke generatie het apparaat is

Integratie van apparatuur

PROFIBUS-apparaten zijn aan te sluiten op een PLC via een PROFIBUS-DP-I/O-kaart. De interface naar het PROFIBUS PA-segment (s) is een buskoppeling of link.
Een zogenaamd GSD bestand is nodig om het systeem te engineeren.

Om een naadloze integratie in controlesystemen te garanderen:

  • Zijn PROFIBUS apparaten getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)

  • Zijn onze apparaten bovendien getest met alle relevante systemen onder normale bedrijfsomstandigheden

Werking en beheer van de instrumentatie

PROFIBUS informatie over het apparaat (parameters, de status etc.) kan worden benaderd door:

  • een FDT frame, bijv. FieldCare, die een zogenaamde DTM voor elk apparaat vereist

  • een DD/EDD operationele tool zoals Asset Management Solution (AMS) en Process Device Manager (PDM)

Wij bieden DTM's, DD's en EOD's voor al onze PROFIBUS DP en PROFIBUS PA apparatuur en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde tools.

Device drivers en certificaten

De device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadsectie van elk product.

PROFIBUS-technologie training

Een uitgebreid scala van technologische opleidingen is beschikbaar:

  • Op basis van de hands-on ervaring, opgedaan in
    alle industrieën

  • Applicatie-specifiek en praktijkgericht

  • Fabrikaat onafhankelijk

Details over de huidige trainingsprogramma: Technologie Training

Bent u een PROFIBUS gebruiker?

Wilt/heeft u:

  • de hoogste besparingen te halen uit een veldbus?

  • fabrieks- en procesautomatisering combineren, bijvoorbeeld zoals in de Food & Beverage industrie?

  • de operationele besparingen geassocieerd met een veldbus?

  • gewoon de voordelen van betrouwbare, gecertificeerde, best-of-class PROFIBUS instrumentatie?

Voor PROFIBUS-gebruikers bieden wij knowhow die ongeëvenaard is en ervoor zorgt dat onze instrumenten en oplossingen voldoen aan de hoogste eisen van de klant.

  • PROFIBUS - veldbus-technologie voor hybride processen © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

    PROFIBUS - veldbus-technologie voor hybride processen