E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

HART - bewezen voor de procesautomatisering

Haal meer uit uw HART-apparaten door ons in te huren als als uw projectpartner.

HART is een industriële standaard met wereldwijd een zeer grote installed base. Het is een "smart" technologie, d.w.z. het ondersteunt de gelijktijdige transmissie van 4...20 mA analoog signaal en digitale communicatie over dezelfde bekabeling.
In bijna alle toepassingen wordt het HART-signaal alleen gebruikt voor de parametrering. Met de juiste tools, brengt HART echter continue apparaatmonitoring, real-time apparaatdiagnostiek en multi-variabele procesinformatie voor nieuwe en oude apparaten binnen handbereik.

Uw HART voordelen

Benut de mogelijkheden van HART, met ons als uw partner

  • Meer dan 20 jaar ervaring met een bewezen technologie

  • Uitgebreide reeks HART meetinstrumenten

  • Geavanceerde diagnose en intelligente multivariabele apparaten

  • Eenvoudige inbedrijfstelling en apparaatbeheer

  • Eenvoudige integratie in regelsystemen

  • Ondersteunende hardware en handheld

  • Wereldwijde service en ondersteuning

Integratie van apparatuur

Er zijn drie standaard mogelijkheden voor de integratie van HART-apparaten in een systeem:

  • Point-to-point-verbinding van het 4 ... 20 mA-signaal

  • Aansluiting via een remote I/O of HART multiplexer naar een bovenliggend bussysteem, bijv. PROFIBUS

  • In zeldzame gevallen, aansluiting van een HART multidropbus naar een HART I/O-kaart

Alleen in de laatste twee gevallen komt de volledige apparaatinformatie ter beschikking van het besturingssysteem.

Werking van het apparaat en het beheer

HART apparaatgegevens (parameters, de status etc.) kunnen worden benaderd door:

  • Een FDT frame, b.v. FieldCare, die een zogenaamde DTM voor elk apparaat vereist

  • Een DD/EDD operationele tool zoals Field Xpert SFX350/SFX370 handheld, Asset Management Solution (AMS) en Process Device Manager (PDM)

Wij bieden DTM, DD en EOD voor al onze HART-apparaten en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde instrumenten.

Device drivers en certificaten

Het device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadsectie van elk product.

Bent u een HART-gebruiker?

Heeft/wilt u:

  • een uitgebreide HART installed base en wilt u technologie blijven gebruiken?

  • uw HART-apparaten effectiever inbedrijfnemen en laten werken?

  • uw HART-apparaten integreren in een plant asset management systeem?

  • gewoon de voordelen van betrouwbare, best-of-class HART instrumentatie?

Voor HART-gebruikers, bieden we niet alleen een volledige portfolio aan HART-instrumenten, maar ook HART-solutions die u helpen om uw bedrijf efficiënter te laten werken.

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

    HART technologie Simpel en effectief, economisch, eenvoudig te gebruiken.

  • Procesautomatisering met HART Technologie © Endress+Hauser

    Weten hoe - met HART
    Samen met Endress+Hauser kunt u alle mogelijkheden van HART benutten.

  • Procesautomatisering met HART Technologie © Endress+Hauser

    Producten en services van Endress+Hauser biedt een uitgebreid scala aan HART-apparaten en een groot aantal ondersteunende diensten.

  • Plant Asset Management systemen (bijv FieldCare) gebruiken FDT-technologie. © Endress+Hauser

    Werking van het apparaat
    Plant Asset Management systemen (bijv. FieldCare) gebruiken FDT-technologie.

  • Plant Asset Management systemen (b.v. Siemens Process Device Manager - PDM) gebruiken DD/EDD technologie. © Endress+Hauser

    Werking van het apparaat
    Plant Asset Management systemen (bijv. Siemens Process Device Manager - PDM gebruiken DD/EDD technologie.

  • © Endress+Hauser

    Werking van het apparaat
    Plant Asset Management systemen (bijv. Emerson AMS - Asset Management Solution gebruiken DD/EDD technologie.

  • Endress+Hauser - uw betrouwbare partner in digitale communicatie © Endress+Hauser

    Een betrouwbare partner met
    Endress+Hauser als partner, profiteert u van meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van digitale communicatie.