E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Smart scale energy solutions voor waterzuivering

Optimaliseer energieverbruik zonder geld te verspillen

Operators en eigenaren van waterzuiveringsinstallaties staan onder een steeds hogere druk om betrouwbare en veilige prestaties te leveren en tegelijkertijd de kosten te verminderen.Ze maken zich vooral zorgen om de stijgende energiekosten. Waterzuiveringsinstallaties hebben doorgaans een groot potentieel om energie te besparen. De allereerste vereiste voor effectieve maatregelen is de kennis van de processen binnen de individuele onderdelen van de fabriek.

Efficiëntie van beluchting

In veel fabrieken wordt 50% van de energie gebruikt voor de beluchtingssystemen.
Verder dan dat is er weinig bekend over de efficiëntie van ventilatoren. Door het monitoren van drukverlagingen, luchtstromen en stroomverbruik kunnen de volgende belangrijke punten worden geëvalueerd:

  • Prestaties van de ventilatoren

  • Verontreiniging van beluchtingselementen en de vereiste reiniging worden aangegeven door een alarm

  • Succes van de werkingsstrategie van de beluchting

Pompefficiëntie

Pompen zijn vaak te groot en worden niet op de ideale plek ingezet. KPI-controles aan de hand van stroomverbruik, flow en druk zijn nuttig voor het ontdekken van zwakke punten, zodat pompen tijdig kunnen worden onderhouden.

Elektriciteitsproductie

Het is vaak makkelijker en goedkoper om de elektriciteitsproductie te verhogen dan maatregelen om elektriciteit te besparen. KPI’s zoals de verhouding tussen gas en CZV of elektrische en thermische efficiëntie van warmte-krachtkoppeling zijn essentiële parameters voor het optimaliseren en verifiëren van elektriciteitsproductie of kwantificeren van de effecten van co-vergisting. Het is in deze context echter wel nodig om de focus niet alleen te leggen op individuele processen, maar om het systeem als geheel te controleren, zodat de effecten van wisselwerking kunnen worden herkend.

Individuele analyse is vereist

Transparante energiegegevens zijn belangrijk voor een zinvol energiebeheer in zuiveringsinstallaties. Daarnaast zijn deze nuttig voor operators en beleidsvormers of overheidsinstanties.
Definieer de juiste KPI's om wezenlijke aspecten in uw installatie te kunnen evalueren:

  • Prestatie van de installatie

  • Pompefficiëntie

  • Prestatie van de beluchting

  • Specifiek energieverbruik

Toepassingen

  • Smart scale energy solutions voor waterzuivering ©Endress+Hauser

Succesverhalen

Online tools