E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Smart scale energy solutions voor persluchtsystemen

Kostenverlaging door verbeterde systeemprestaties

Persluchtsystemen zijn complexe systemen en vaak "gegroeid in de loop der tijd". Met een constante monitoring van het persluchtsysteem gebruikmakend van zinvolle KPI's, worden operators, leidinggevenden en management op de hoogte gehouden en is een constructief energiebeheer mogelijk. Omdat tot wel 85% van de totale kosten van een persluchtsysteem energiekosten zijn, lonen investeringen in meet- en systeemapparatuur. Wij helpen u om uw doelen te bereiken met onze smart scale energy solutions voor persluchtsystemen.

Compressorefficiëntie

De sleutel tot de evaluatie compressorprestaties is het specifiek vermogen of luchtverbruik. Dit is de basis voor:

  • Benchmark van compressoren en hun gebruik optimaliseren

  • Optimalisering controlesysteem / belastingsprofiel

  • Beoordeling van systeem / prestatieverbeteringen

Afgezien van efficiëntieberekening geeft het stroomverbruik van compressoren een indicatie van de belastings- en stationairtijden, die een aanzienlijke invloed hebben op de energiekosten. Een andere parameter die van groot belang is voor de compressor- en systeemprestaties is de druk.

Systeembalans en lekkage

Sommige installaties hebben een lekpercentage van 20-30% van de totale perslucht productiecapaciteit. In goed onderhouden systemen kan dit verlies worden gereduceerd tot minder dan 10%. Door flowmetingen op verschillende punten in de luchtsystemen tedoen kan evenwicht worden gebruikt om lekverliezen "tijdig" te berekenen en dus:

  • Detecteren en repareren van storingen of lekkages

  • Vermijd stilstand

  • Vermijd te lange compressor looptijd

  • Verminder onderhoud en toegenomen ongeplande downtime

  • Vermijd extra onnodige compressorcapaciteit

Luchtverbruik

De toewijzing van energieverbruik op specifieke gebieden en processen is een van de belangrijkste factoren voor de energiemanagementsystemen (bv. ISO 50001) en voorwaarde voor transparante boekhouding. Het nauwkeurig meten van luchtverbruik per eenheid product is ook nuttig om productieprocessen te optimaliseren.
Verder zijn de gegevens geschikt voor een carbon footprint evaluatie.

Systematisch analyseren

Verbeteren van persluchtsystemen vereist een systematische aanpak bij het analyseren van zowel de vraag- als aanbodzijde. Dit is een voorwaarde voor elke vorm van kostenreductie waarbij gebruik gemaakt wordt van energiemanagement.
Definieer de juiste KPI's om te evalueren:

  • Compressorefficiëntie

  • Systeembalans en lekkage

  • Specifiek energieverbruik

Dit is de voorwaarde voor energiebeheer en kostenbesparing.

  • compressor in een persluchttoepassing ©Endress+Hauser

    Definieer de juiste KPI's om te evalueren:

  • Lekkage van perslucht ©Endress+Hauser

    Lekkage van perslucht veroorzaakt inefficiënte persluchtsysteemprestaties

  • ©Endress+Hauser
  • Controle van het systeem met een datamanager om proceswaarden gevisualiseerd te krijgen ©Endress+Hauser

    Controle van het systeem met een datamanager om proceswaarden gevisualiseerd te krijgen

  • Hogedrukreiniging in de levensmiddelenproductie ©Endress+Hauser

    Hogedrukreiniging in de levensmiddelenproductie Hogedrukreiniging in de levensmiddelenproductie

  • Servicetechnicus bij een persluchtsysteem ©Endress+Hauser

    Servicetechnicus bij een persluchtsysteem Servicetechnicus bij een persluchtsysteem

  • directe massaflowmeting in een persluchtsysteem met t-mass 65I ©Endress+Hauser

    Directe massaflowmeting in een persluchtsysteem met Proline t-mass 65I
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
Referenties

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia and Herzegovina produces hot rolled products (rebars, wire rods, mesh, lattice girders, classic construction armatures) mainly for the Balkan, EU and North African markets.

Online tools