E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Smart scale energy solutions voor verwarmingssystemen

Constante bewaking van het warmtesysteem koelt energiekosten

Er zijn een enorm scala aan branchespecifieke verwarmingsprocessen en -technologieën die individuele aanpak en maatregelen vereisen om te evalueren en de prestaties te verbeteren. Ketels en branders zijn meestal grote bronnen van energieverlies als gevolg van inefficiënte verbranding, onjuist gebruik, en slecht onderhoud. De eenvoudigste manier dergelijke verliezen te evalueren is efficiencymeting.

Efficiëntie van het verwarmingssysteem

Door het monitoren van parameters zoals brandstofflow, verbrandingslucht, rookgastemperatuur of thermische energie overdrachtsnelheid kan de efficiëntie van de warmteproductie geëvalueerd worden om:

  • Te identificeren, kwantificeren en toewijzenvan verliezen in het systeem, bijvoorbeeld te wijten aan stationaire werking of gedeeltelijke belasting van de brander

  • Ketels en verbruikers te benchmarken en het gebruik ervan te optimaliseren

  • Onderhoudskosten en stilstand te minimaliseren

  • Kwantificeren van maatregelen zoals het voorverwarmen van verbrandingslucht

Specifiek energieverbruik

De toewijzing van energieverbruik op specifieke gebieden en processen is een van de belangrijkste factoren voor de energiemanagementsystemen (bv. ISO 50001) en voorwaarde voor transparante boekhouding. De exacte meting van energieverbruik voor verwarming per eenheid product of per m³ en jaar is ook essentieel om de efficiëntie van het systeem te evalueren en te helpen om productieprocessen te optimaliseren. De belastingen die significant effect hebben op de kosten kunnen worden aangewezen.
Verder zijn de gegevens geschikt voor een carbon footprint evaluatie.

Grote bronnen van energieverlies

Proces verwarmingssystemen omvatten verbrandingssystemen die draaien op fossiele brandstoffen en biomassa; elektrische systemen, uitwisselings- en recoverysystemen. Door het monitoren van deze componenten en de prestaties van het systeem zijn aanzienlijke energiebesparingen mogelijk.
Definieer de juiste KPI's om te evalueren:

  • Efficiëntie van het verwarmingssysteem

  • Specifiek energieverbruik

Dit is de voorwaarde voor energiebeheer en kostenbesparing.

Toepassingen

  • brander boiler voor stoomopwekking met Micropilot M ©Endress+Hauser

    Verwarmingssysteem met een branderboiler voor stoomopwekking

  • Lava stroomt de zee in ©Endress+Hauser
  • Engineer kijkt uit over een plant ©Endress+Hauser
  • Bediening van een Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

    Eenvoudige bediening van een Memograph M RSG40
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
Referenties

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia and Herzegovina produces hot rolled products (rebars, wire rods, mesh, lattice girders, classic construction armatures) mainly for the Balkan, EU and North African markets.

Online tools