E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Liquiline CM44R multi-parameter analyse controller in DIN-rail versie

Endress+Hauser introduceert een DIN-rail versie van de succesvolle multiparameter analyse controller Liquiline CM44

Deze is vooral ontworpen voor OEM-ers, kastenbouwers en machinebouwers die de compacte uitvoering en eenvoudige montage in schakelkasten en op DIN-rail zullen waarderen. Optioneel, kan een bedieningspaneel in de deur van de schakelkast worden gemonteerd.
De volledige kracht van een locale controller, maar dan in een smalle en afgeslankte behuizing. Tot maximaal 8 kanalen en 13 meetwaarden.

8 kanalen, 13 parameters

Als onderdeel van de Endress+Hauser Liquiline familie heeft de Liquiline CM44R dezelfde functionaliteit en eigenschappen. Dertien verschillende analyseparameters kunnen gemeten worden, waarvan zelfs maximaal 8 tegelijkertijd.

Eenvoudig in gebruik

Het innovatieve concept vereenvoudigt en versnelt montage, inbedrijfname en gebruik. Hierdoor bespaart u elke dag tijd en geld. De controller zelf wordt op de DIN-rail gemonteerd, dichtbij de PLC. Hierdoor is de bedrading geminimaliseerd en ziet de schakelkast er netjes uit. Het optionele display is verbonden met de controller zelf via een standaard UTP kabel en wordt met boormal meegeleverd. Slechts 5 gaten boren in de deur van de schakelkast en 1 minuut later is het display gemonteerd. Diagnostiek conform Namur NE107 zorgt voor eenvoudige storingsanalyse.

State of the art communicatie

Bij de Liquiline CM44R kan men kiezen als communicatieprotocol:

  • HART 7

  • Profibus DP (profiel 3.02)

  • Modbus RS485

  • Modbus TCP, TCP/IP

De Liquiline CM44R is via een standaard internetbrowser toegankelijk, instelbaar, uitleesbaar en zelfs de interne logboeken zijn uitleesbaar.

Ik wil graag meer weten over het Liquiline gamma

Mijn gegevens: