E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Innovatief "TempC Membrane" voor nauwkeurige én stabiele drukmetingen

Hoogste temperatuur-stabiliteit voor de life science- en voedingsindustrie

Een gekend probleem bij drukmetingen, is de meetnauwkeurigheid bij sterk schommelende proces- of omgevingstemperaturen, waarbij de meetfout kan oplopen tot onaanvaardbare waarden.

Endress+Hauser heeft daarom een innovatief membraan, het "TempC Membrane" , ontwikkeld voor druktransmitters met scheidingsmembraan. Het TempC Membrane maakt gebruik van een geheel nieuwe technologie die de thermische vervorming van het scheidingsmembraan verlaagt met een factor 10 t.o.v. de conventionele membraantechnologie. Zo blijven hoge nauwkeurigheid en procesveiligheid bij drukmetingen beter gegarandeerd.

Voordelen

  • Met behulp van het TempC Membrane, wordt het olie expansie effect geminimaliseerd wat resulteert in een betere meetnauwkeurigheid, tot wel 10 keer beter dan een conventioneel membraan.

  • Het TempC Membrane wordt toegepast in een temperatuurgebied van -40°C tot 250°C, bijvoorbeeld op tanks en leidingen die worden schoongemaakt of gesteriliseerd (CIP/SIP).

  • Snelle hersteltijd na thermische schokken, met korte stilstandtijden in batchprocessen, waardoor de beschikbaarheid van de productie-installatie verhoogt.

  • De TempC Membrane maakt het mogelijk om procesaansluitingen te voorzien van kleinere diameters en meet met dezelfde nauwkeurigheid als conventionele membranen met grotere diameters.

  • U wil nu onmiddellijk al meer weten? Hier vindt u een informatieve brochure over de TempC Membrane.

Het TempC Membrane aanbod

De welbekende druk-instrumenten, Cerabar S PMP55 en Cerabar S PMP75 evenals Deltabar FMD78 zijn leverbaar met een TempC Membrane. Alle conventionele hygiënische procesaansluitingen zijn nu ook verkrijgbaar met een TempC Membrane. In totaal zijn er 16 verschillende versies beschikbaar.​

In een tweede fase zal het TempC Membrane ook beschikbaar zijn voor het gehele portfolio van scheidingsmembranen.