E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Rendement- en veiligheidsstijging m.b.v. niveaumeting volgens IEC61508

Levelflex M FMP5X – De nieuwe standaard in geleide radar niveaumeting

In veiligheidscircuits zijn de meeste meetinstrumenten gecertificeerd volgens IEC61511. Het gebruik van instrumentatie ontwikkeld volgens IEC61508: 2010, zoals de nieuwe draadgeleide radar Levelflex M van Endress+Hauser, beperkt deze verliezen drastisch.

IEC 61511 (1998)

De IEC 61511 vergt dat de veiligheidsfuncties op regelmatige basis worden getest. Hiertoe moet het toestel uitgebouwd, in het labo getest en terug ingebouwd worden. Dit betekent stilstandtijd en alle risico's van dien op fouten bij de inbouw en inwerkingstelling. Men kan ook bij de gebruiker, in situ testen, maar met productverlies, vermits op diverse niveaus moet getest worden. Ook dit geeft regelmatig tijden productieverlies.

IEC 61508 (2010)

Binnen deze nieuwe norm wordt vanaf de opbouw elke component gekozen volgens de SIL (Safety Integrity Level)-klasse waar moet aan voldaan worden. In het ontwerp moeten ook tal van maatregelen genomen worden om de betrouwbaarheid van het toestel te garanderen.
Voor de Levelflex is er dan ook een FMEDA-analyse van de hardware en van de diagnose-efficiëntie en een HAZOP-analyse van de software gebeurt. De Levelflex M FMP5x komt ook met zeer volledige simulatiesequenties ingebouwd voor in-situ controles.

Goedgekeurd door TÜV Rheinland

De opbouw en de samenbouw wordt door een onafhankelijk erkend organisme gecontroleerd. De gevolgen zijn echter dat deSIL-controles zonder productieverlies noch risico's verlopen en dat de periodes tussen twee controles veel langer mogen zijn. De Levelflex M FMP5x is de eerste geleide radar die volledig volgens deze norm ontwikkeld is en door TÜV Rheinland werd gecertificeerd voor veiligheidscircuits SIL3 (in redundante opstelling) en SIL 2 (als onafhankelijke sensor). Het toestel moet slechts om de drie jaar worden getest.

  • ©Endress+Hauser