E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Nooit meer vervuiling van pH-sensoren !

Dankzij Cleanfit Control CYC25 blijft de pH-sensor schoon

pH-sensoren in industriële toepassingen worden meestal eens per week of eens per maand gekalibreerd maar hieraan voorafgaand vindt meestal de belangrijkste actie plaats: het schoonmaken van de pH-sensor. pH-metingen in industriële applicaties zijn namelijk vaak onderhevig aan vervuiling van de glasbol (of IsFET element) van de pH-sensor.

Voordelen

  • De pH-meting meet altijd correct.

  • Dankzij Cleanfit Control CYC25 wordt het proces blijvend juist aangestuurd.

Het tijdsinterval waarbinnen deze vervuiling optreedt en dus zorgt voor een afwijking van de pH-meting is nagenoeg altijd korter dan het vastgestelde kalibratie-interval. Uit jarenlange praktijkervaring blijkt dat voor een juiste pH-meting er vaker gereinigd moet worden omdat juist die vervuiling zorgt voor de afwijking. Sterker nog: zodra die vervuiling verwijderd is, meet de pH-sensor weer goed. De kalibratie met pH-buffers is dan zelfs eigenlijk overbodig. De praktijksituatie waarom de pH-sensor dan niet vaker gereinigd wordt is meestal omdat het aan kennis en mankracht ontbreekt.

Handmatige kalibratie in fabriek was al verleden tijd

De tijd dat de kalibratie van pH-sensoren in de fabriek uitgevoerd moest worden ligt al jaren achter ons. Dankzij Memosens digitale sensortechnologie en Memobase Plus CYZ71D kalibratiesoftware kan kalibratie en justering van pH-sensoren plaatsvinden onder geconditioneerde omstandigheden en op een moment dat het de gebruiker uitkomt. De chip in de pH-sensoren onthoudt de kalibratie-informatie en zodra de pH-sensor in de fabriek op een transmitter wordt aangesloten zijn de juiste kalibratiegegevens bekend.

Automatische pH sensor reiniging met chemicaliën

  • Hierdoor stroomt eerst spoelwater (nr.8) naar de pH-sensor om de grove vervuiling te verwijderen.

  • Zodra ook het 2e magneetventiel open wordt gestuurd, ontstaat er door de stroming van het spoelwater een vacuüm aan de zijde van het reinigingsmiddel
    (bv. 10% zoutzuur).

  • Hierdoor wordt het reinigingsmiddel opgezogen en ontstaat er een verdunde stroom van water+zoutzuur richting de spoelkamer waar de pH-sensor zich in bevindt.

  • Beide magneetventielen sluiten waardoor de pH-sensor een instelbare tijd kan weken in de reinigingskamer van het retractable
    armatuur.

  • Vervolgens wordt alleen het 1e magneetventiel open gezet waardoor het verdunde zoutzuur wegspoelt richting het riool.

  • De gereinigde pH-sensor kan pneumatisch weer terug in het proces gestuurd worden.

  • Dit proces kan zo vaak als nodig worden uitgevoerd, zonder dat het tijd kost voor de operators.

  • ©Endress+Hauser