E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Verbeter de bunker procedure van uw schip

Gecertificeerde oplossingen voor een optimaal brandstofbeheer en lagere kosten bij het innemen van de brandstof

Zorgen voor slim brandstofmanagement en het leveren van maximale transparantie bij het laden van bunkerbrandstof zijn uw dagelijkse uitdagingen. Aangezien de brandstofkosten kunnen oplopen tot 60% van de OPEX van uw schip, is het belangrijker dan ooit om meer controle over de kosten-effectiviteit van uw schip te hebben. Dat is waar wij in beeld komen, u ondersteunen om deze uitdagingen met grensverleggende oplossingen voor de maritieme industrie te overwinnen. Zelfs de kosten een fractie verlagen vertaalt zich in aanzienlijke contante besparingen.

Voordelen

  • Hogere en duurzame efficiëntie met directe en snelle massameting zonder volume omrekening dankzij het Coriolis meetprincipe

  • Hoogst mogelijke meetnauwkeurigheid zelfs van zeer viskeuze en beluchte vloeistoffen met Coriolis flowmeting met behulp van de Promass

  • Hoge mate van transparantie tijdens het bunkeren dankzij continue en gelijktijdige controle van de procesparameters, zoals: massaflow (bidirectioneel), bunkerbrandstof hoeveelheid, dichtheid-druk-temperatuur en lucht index

  • Minder bunkergeschillen, dwz discrepanties tussen gefactureerde en geleverde bunkerbrandstof hoeveelheid met duidelijke documentatie van onregelmatigheden als gevolg van bijvoorbeeld overmatige tank strippen of het "cappuccino effect"

  • Meting integriteit aangezien alle relevante onderdelen van het systeem verzegeld zijn door onafhankelijke instanties en het systeem is gecertificeerd in overeenstemming met MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritieme Port Authority (MPA) van Singapore

Maximale efficiëntie voor optimaal brandstofverbruik

Met de Promass Coriolis massaflowmeter, die geschikt is voor alle soorten brandstof, wordt de brandstof gemeten en gepresenteerd met ongekende nauwkeurigheid. Met ons betrouwbare brandstofverbruikmeetsysteem, kunnen verschillende brandstoffen, zonder aanpassing, worden gemeten.
In combinatie met andere gegevens (snelheid, wind, golven etc.) is het mogelijk de optimale werkingstoestand te bepalen voor uw schip en daardoor de efficiëntie te maximaliseren.

Maximale transparantie voor een gerust hart bij het laden

Zoals we allemaal weten, kan veel onzekerheid in verband worden gebracht met de traditionele meting van de hoeveelheid via tank gauging, bijvoorbeeld door de foutgevoelige omrekening van volume naar massaevenals genegeerde luchtinsluiting veroorzaakt door tank stripping en het "cappuccino effect". Vaak leidt dit tot onjuiste facturering en ongewenste bunker geschillen tussen leverancier en afnemer. In reactie op deze uitdagingen hebben onze engineers een geavanceerde en betrouwbaar bunker brandstofdoseersysteem ontwikkeld.

Nieuwsgierig naar dit transparante en nauwkeurige tankproces?

Klik op deze link: Bunker brandstofmeetsysteem voor meer oinformatie.

  • Bunkerbrandstof meetsystemen voor maximale transparantie en betrouwbaarheid met gecertificeerde oplossingen. ©iShutterstock

    Maximale transparantie en betrouwbaarheid tijdens bunkerbrandstof proces

  • Zekering met lood van een Promass bunkerbrandstofdoseersysteem ©Endress+Hauser

    Onbeperkte beveiliging met een meetsysteem gecertificeerd volgens MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritime Port Authority (MPA) van Singapore

  • Coriolis flowmeter Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

    Ongevoeligheid voor trillingen en hoogste capaciteit dankzij gebalanceerde vier buis meetsysteem van de Proline Promass 83X Coriolis flowmeter

  • Nauwkeuringe bunker brandstofinname ©Endress+Hauser

    Bunker brandstofinname

  • Bunker brandstofdoseersysteem geïnstalleerd op een binnenschip ©Endress+Hauser

    Detecteren van luchtbellen, evenals de mogelijke "cappuccino effecten" die zich voordoen bij het strippen van tanks

  • Memograph M RSG40 geavanceerde grafische datamanager ©Endress+Hauser

    Papierloze registratie, visualisatie en bewaking van de proceswaarden met de Memograph M RSG40 geavanceerde grafische datamanager

Online tools