De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Uw carrière bij Endress+Hauser

Support is dichtbij

Online Shop

Log hier in om toegang te krijgen tot de Online Shop, en plaats uw
bestelling 24/7. U kunt eveneens de prijzen en levertijden van uw producten
nakijken, of u kunt een offerte vragen.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Nieuwigheden voor de waterwereld!

niveaumeting met radartechnologie

Eenvoudiger, compacter… en tal van andere voordelen! De Micropilot FMR10 en FMR20 contactloze radars werden speciaal ontwikkeld voor toepassingen in water- en afvalwaterapplicaties. Deze radars zijn zeer gebruiksvriendelijk en hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ze bundelen bovendien interessante hoogwaardige innovaties zoals de uiterst compacte hoogfrequente elektronica module en Bluetooth® technologie voor bediening op afstand zonder bijkomende tools.

Voordelen

  • Toepassingen van de Micropilot FMR10:
    • Typisch voor water- en afvalwaterbehandeling tem 5 m.
    • Eenvoudige toepassingen met water en afvalwater
    • ‘Nutsvoorzieningen’ in alle sectoren voor waterbehandelingen
    • Water- en afvalwater opslagvaten

  • Toepassingen van de Micropilot FMR20:
    • Voor alle industrieën tem 20 m.
    • Complexere applicaties voor alle vloeistoffen, bv. bassins, kanalen, rivieren, opvoerinstallaties, riooloverstorten, ook loog opslagtanks, zuren,...
    • Opslagvaten voor watergemengde producten bv. grondstoffen, watertanks

Maximale gebruiksvriendelijkheid

De radars (met bereik tot max. 20 m) zijn uitgerust met een beveiligde Bluetooth®-verbinding en eenvoudig en snel configureerbaar. De toegang tot de verschillende parameters is intuïtief en speciaal afgestemd op industriële toepassingen met water. De weergave van de echocurve en de registratie ervan gebeuren per sms, e-mail of via social media. Technici die niet over een smartphone of tablet beschikken, kunnen de FMR20 radar ook eenvoudig configureren met een apart RIA15-display en/of de freeware DeviceCare (DTM) .

Robuust en compact

De compacte Micropilot FMR10 en FMR20 bieden maximale toepassingsmogelijkheden zonder te moeten inboeten bij de installatie. Het geheim van dit ontwerp zit in de nieuwe uiterst compacte elektronica componenten voor het verzenden en ontvangen van signalen. Het apparaat zit volledig ingekapseld in PVDF en is waterdicht waardoor het bestand is tegen alle weersomstandigheden en waterindringing, en garandeert de gebruiker een bedrijfszekere sensor met lange levensduur.

Beste prijs-performantie ratio

De prijs van de Micropilot FMR10 en FMR20 is vergelijkbaar met die van meer traditionele meetinstrumenten. De Micropilots staan aan de wieg van een nieuwe generatie van radars voor toepassingen met drinkwater, afvalwater en industrieel water.

Uniek! Beschermingsbuis tegen overstroming

Dankzij dit unieke accessoire blijft de radarsensor betrouwbare niveaumetingen uitvoeren, zelfs bij overstroming. Omdat de buis zich niet vult met water, is het meetresultaat een vaste, door de gebruiker vooraf bepaalde waarde (tot 105/110%).

  • ©Endress+Hauser

    Men kan de radarsensor vanop afstand (tot 40 m) in bedrijf nemen en/of uitlezen via een Bluetooth® app op een smartphone of tablet.

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , België
Tel.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
E-mail versturen www.be.endress.com

Gerelateerd nieuws

Online tools