E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Verschillende apparaten geïnstalleerd? Simpele inbedrijfname dankzij HMI

Met onze gestandaardiseerde Human Machine Interface (HMI) is deze taak snel en gemakkelijk gedaan

Endress+Hauser heeft een operationele filosofie ontwikkeld die taakgerichte interacties biedt.
Welke meettechniek dan ook, het apparaat heeft dezelfde 'look and feel'. Al onze apparaten worden afgestemd op deze filosofie. Dezelfde filosofie geldt voor toepassing van de hulpmiddelen en de interactie met de apparaten, hetzij lokaal of via toepassing van de hulpmiddelen het werkt op dezelfde manier.

Simpel + veilig + betrouwbaar

Taalkeuze en instellingen voor de weergave en operationele taken vormen het menu "Display / Operation", dat kan worden geopend door iedereen die gegevens moet uitlezen. De apparaten bieden een taakgerichte weergave van parameters zoals het "Diagnosemenu" voor onderhoudspersoneel. Ongeacht de taak, kunt u er zeker van zijn dat alle aspecten zijn afgedekt en zal geen invloed hebben op de instellingen buiten uw werkveld. Gebruikersspecifieke menu's en geïntegreerde helpfunctie zorgt voor toename van de veiligheid tijdens het gebruik.

Duidelijke diagnostische en onderhoudsinformatie

De ingebedde software bevat betrouwbare diagnose van het apparaat en de werkwijze met pictogrammen en teksten volgens Namur NE 107: Detectie van een lege sensor een niet-homogene vloeistof, slijtage, corrosie of afzetting etc. Het apparaat geeft de oplossing; door duidelijke tekstberichten kunt u snelle en veilige serviceacties ondernemen.

Optimale beschikbaarheid van gegevens

De historie is opgeslagen in een logboek op een HistoROM; met feitelijke gegevens, hierdoor kan de diagnose onafhankelijk zijn van uitspraken van de operator als "Ik heb niets veranderd ...". Dankzij het HistoROM concept, kunt u automatisch de gegevens overzetten na een module-uitwisseling. En de data-trend bespaart tijd bij de noodzaak tot procesoptimalisatie.

Meer informatie over onze gestandaardiseerde Human Machine Interface (HMI) met taakgerichte interactie

  • Begeleide parametrering via ''make-it-run'' wizards voor een snelle en betrouwbare basisconfiguratie ©Endress+Hauser