E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Lekdetectiesysteem voor kritische koelcircuits

Gegarandeerd veilige werking door zeer nauwkeurige SIL instrumentatie

Als er water in de zuurstoflans komt vanuit een lek in het koelsysteem, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Waarom het risico nemen, als er eenvoudige middelen bestaan om het te vermijden. Endress+Hauser's zeer nauwkeurige lekdetectiesysteem, ontworpen volgens IEC 61511 en EN ISO 13849-1, detecteert de geringste tekenen van een lek, zodat maatregelen kunnen worden genomen voordat de situatie kritiek wordt.

Voordelen

  • Hoge nauwkeurigheid en multi-level veiligheidsalarmeringen bieden directe informatie over de lekdichtheid van koelcircuits

  • Stap-voor-stap begeleiding zorgt voor een snelle, eenvoudige en correcte inbedrijfname

  • De hoogste veiligheidsstandaard gegarandeerd door onafhankelijk Safety Instrumented System

  • Complete oplossing gecertificeerd door onafhankelijke, wereldwijd opererende veiligheidsexperts

Veiligheid is een keuze, geen toeval

Het groter worden van scheuren of waterlekken in leidingen van het koelsysteem zijn een gevaar voor de veiligheid. Afhankelijk van de toepassing, kunnen ze leiden tot productie-downtime, schade aan de plant of in het ergste geval, het verlies van het leven(s). In een dergelijk scenario, is lekdetectie niet alleen een essentieel onderdeel van het procesbesturingssysteem een plant, maar vooral moet ook een integraal deel van de veiligheid van een plant zijn.

Met dit in het achterhoofd, is ons lekdetectiesysteem ontworpen in overeenstemming met IEC 61511 en EN ISO 13849-1.

Lekdetectie

De flow en de temperatuur bij de inlaat en uitlaat van het koelcircuit worden gemeten met uiterst nauwkeurige flowmeters en snelle respons temperatuursensoren. De temperatuurafhankelijke variaties in hoeveelheden koelmiddel wordt vervolgens gecompenseerd met een zeer nauwkeurige 4e graads polynoom. Dit maakt een zeer nauwkeurige en stabiele vergelijking tussen de inlaat en uitlaat volumestroom mogelijk en daarmee de detectie van zeer kleine lekken.

Eenvoudige inbedrijfname

Aangezien elk koelcircuit anders is, is het systeem ontworpen om inbedrijfname zo eenvoudig en snel mogelijk te maken:

  • Geïntegreerde I/O-signaal setup en tools om de range in te stellen vereenvoudigen de inbedrijfname

  • Stap-voor-stap begeleiding van de gebruiker versnelt inbedrijfname

  • Indien nodig, passen signaalmiddeling (smoothing), piekfiltering en time-shifting het systeem optimaal aan, aan de specifieke procesomstandigheden

Wanneer het systeem stabiel is, kan het de kleinste verschillen in aan- en afvoerstroom (> 0,1%) detecteren.

Alarmering

Het systeem biedt drie verschillende alarmniveaus:

  • kleine flowafwijking waarschuwingsniveau - geeft geen veiligheidsalarm

  • kleine flowafwijking waarschuwingsniveau - geeft veiligheidsalarm

  • grote flowafwijking waarschuwingsniveau - geeft veiligheidsalarm

Alarmgrenswaarde en de vertragingstijd kunnen individueel worden ingesteld voor elk alarmniveau. Om alarmen tijdens de installatie start-up, bij het aanpassen van parameters of voor andere bewerkingen, te onderdrukken, kan elk koelcircuit individueel gedempt voor een bepaalde tijd gedempt worden.

  • Lekdetectiesysteem voor kritische koelcircuits ©Endress+Hauser

    Zeer nauwkeurig lekdetectiesysteem ontworpen voor kritische koelcircuits in overeenstemming met IEC 61511 en EN ISO 13849-1

Succesverhalen

Online tools