Endress+Hauser Flow USA
Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchflussmessgeräten sowie kundenspezifische Logistik
Von ihrem Standort in Greenwood aus betreut Endress+Hauser Flow Kunden in den USA, Kanada, Mexiko, Chile und weiteren lateinamerikanischen Ländern. In Greenwood werden magnetisch-induktive, Coriolis-, Ultraschall- und thermische Massedurchflussmessgeräte sowie Wirbelzähler und Spezialprodukte produziert und kalibriert. Hinzu kommen logistische Dienstleistungen. Das Werk besitzt eine der genauesten und größten Produktions-Kalibrieranlagen in den USA.
-
Geschäftsführer
Stefan Grotzer
-
Gründungsjahr
1996
-
Anzahl Mitarbeiter
122
Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in den USA
-
Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz
-
PremiumCal – Eine der genauesten und größten Produktions-Kalibrieranlagen in den USA für Nennweiten von 1/12 bis 48" (2 bis 1200 mm)
-
Kundenspezifische Werksabnahmen
Qualitätssysteme: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)
Umweltsystem: ISO 14001:2015
Sicherheitssystem: OSHAS 18001:2015
- Produktion
Kontakt
- Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA
- 2330 Endress Place
- Greenwood, IN 46143
- USA / Vereinigte Staaten