Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Liquiline-Produktion: Hochautomatisierte Fertigung

Automatische Fertigung kombiniert mit manuellem Können sorgt für höchste Effizienz

Die Liquiline-Fertigung ist ein automatisiertes, dem Plattformgedanken folgendes Umlaufsystem, auf dem sowohl der Messumformer Liquiline M CM42 als auch Liquiline CM442 montiert werden. Das System übernimmt die Auftragsdaten direkt aus der SAP-Bestellung. Der Roboter setzt dann die passenden Module und Bauteile in das Gehäuse ein. Auch das Typenschild wird vollautomatisch mit Seriennummer und anderen gerätespezifischen Daten mittels Laser in der laufenden Fertigung graviert.

Den Feinschliff und die Kontrolle übernehmen die Menschen

Das Umlaufsystem enthält einen manuellen Arbeitsplatz. Hier werden die Bauteile verschraubt, dann das Scharnier und ein Flachbandkabel montiert. Schließlich wird die auf das Gerät zugeschnittene Software aufgespielt. In einem abschließenden Arbeitsgang werden sämtliche Gerätefunktionen getestet und der Gehäusedeckel aufgesetzt. Parallel zu diesem Rundlauf wird die gerätespezifische Dokumentation gedruckt und gebrannt und dem fertigen Liquiline am Packplatz beigelegt.

Automation combined with expert craftmanship ©Endress+Hauser
Liquiline production ©Endress+Hauser
Automated loop system with both transmitter types: Liquiline M CM42 and Liquiline CM44. ©Endress+Hauser
Robot ensuring a fully automatic process ©Endress+Hauser
Nameplate with serial number ©Endress+Hauser
Components of device-specific software ©Endress+Hauser
Final checks and fine-tuning performed by our people Final checks and fine-tuning performed by our people ©Endress+Hauser
Liquiline production consisting of automated loop system ©Endress+Hauser
Efficient production ©Endress+Hauser
Highly automated manufacturing ©Endress+Hauser
Expert craftmanship ©Endress+Hauser
Liquiline M CM42 ©Endress+Hauser
Components Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Components of devices: all done by hand. ©Endress+Hauser
Devices and components put together and tested ©Endress+Hauser
Testing of individual components of Liquiline ©Endress+Hauser
Finished products ready for delivery ©Endress+Hauser
Liquiline packed with device-specific documentation ©Endress+Hauser

Kontakt