Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Température : est-il possible d’économiser encore plus ?

iTHERM® QuickSens pour une réduction significative des coûts de votre échangeur thermique et une meilleure qualité de produit

Vous rencontrez de nombreux problèmes de production qui se traduisent par des produits finis de mauvaise qualité ? La raison : une mesure de température peu précise et fiable ? Endress+Hauser détient la solution grâce aux dernières innovations technologiques dont bénéficie la gamme iTHERM® StrongSens et QuickSens !

La sonde de température iTHERM® StrongSens est spécialement conçue pour les usines exposées aux vibrations ; une situation récurrente dans le monde de la production.

Ce bulletin info se concentre toutefois sur la sonde iTHERM® QuickSens : l’élément de mesure Pt100 le plus rapide sur le marché !

Vorteile

  • Une économie de 6.000 € par an et par point de mesure !

  • Produit de meilleure qualité

  • Réduction des risques microbiologiques

  • Renforcement de la sécurité en usine et réduction des pertes

©Endress+Hauser

Quels sont coûts opérationnels d’un échangeur thermique...

©Endress+Hauser

...dans le domaine de la pasteurisation ?

  • Pour des raisons bactériologiques, il est recommandé de fixer un seuil de réchauffement minimum à une température déterminée.

  • Cependant, pour des raisons de qualité, la température doit être maintenue autant que possible sous ce seuil de température minimum !

  • Une surchauffe inutile provoquerait une perte de la qualité (goût, par ex.) ainsi qu’une surconsommation énergétique.

©Endress+Hauser
  • Le long délai de réponse des sondes de température traditionnelles provoque généralement une surchauffe, avec pour conséquences un risque de contamination microbactérienne et une perte de qualité !

En quoi la sonde iTHERM® QuickSens peut-elle vous être bénéfique ?

Calcul complet de l’épargne effectuée

Prenons l’exemple concret de :

  • 1 module UHT

  • période de 5000 h par an

La sonde de température QuickSens se caractérise par un contact plus étroit avec le produit et un temps de réponse rapide comme l’éclair ! Équiper votre point de mesure d’une sonde iTHERM® QuickSens TM411 vous permettra ainsi d’obtenir une meilleure précision de contrôle.

©Endress+Hauser
  • Diminution de la température max. du produit de 2 °C

  • 30 kg de vapeur par heure en moins !

  • Coût moyen d’1 tonne de vapeur = 40 €

  • 30 kg/h x 5000 h/an x 0.04 €/kg vapeur = 6.000 € par an !

Prix d’achat moyen d’une sonde TM411 : 300 à 500 €, en fonction de la configuration. Vous avez déjà une idée de ce que vous pouvez épargner ?

Vous souhaitez en apprendre plus ?

©Endress+Hauser

Cliquez sur ce lien pour télécharger la brochure d’information.

©Endress+Hauser


Et nous vous avons également préparé le très pratique Product Configurator software tool qui renferme un outil de configuration graphique des appareils de mesure de température Endress+Hauser. Demandez votre exemplaire gratuit au moyen du questionnaire suivant et nous nous chargerons de vous le faire parvenir !

Sondes de température iTHERM® QuickSens : appareils à la pointe de la technologie élaborés dans un processus de production innovant ! iTHERM® QuickSens est l’élément de mesure Pt100 le plus rapide sur le marché.

©Endress+Hauser

Le long délai de réponse des sondes de température traditionnelles provoque généralement une surchauffe, avec pour conséquences un risque de contamination microbactérienne et une perte de qualité.

©Endress+Hauser

La sonde QuickSens se caractérise par un contact plus étroit avec le produit et un temps de réponse rapide comme l’éclair ! Équiper votre point de mesure d’une sonde iTHERM® QuickSens TM411 vous permettra ainsi d’obtenir une meilleure précision de contrôle.

©Endress+Hauser

Les sondes de température iTHERM® QuickSens à réponse rapide permettent d’accroître la qualité des produits et de limiter la consommation énergétique, ce qui s’avère bénéfique pour le secteur de l’agroalimentaire.

©Endress+Hauser

Downloads