Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Level+Pressure Stahnsdorf

Kompetenzzentrum für Silizium-Drucksensoren

Produktionsstandort für die Entwicklung und Vor-Produktion von Drucksensorelementen auf Basis von Silizium-Sensortechnik .

Geschäftsführer

Dr. Helga Linnartz / Standortleiter: Martin Laqua

Gründungsjahr

1994

Anzahl Mitarbeiter

242 (Januar 2024)

  • Produktion

Kontakt

Erfahren Sie mehr von unseren Experten

Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
Quermathe 214532 StahnsdorfBrandenburgDeutschland
Tel. (Standard) +49 3329 697360

Kundennähe

Forschungs-und Entwicklungskompetenzen: Vom Sensorelement zum fertigen Sensormodul, Finite-Elemente-Analyse (FEA)-Simulation, Produktqualifikation, Verifizierung und Validierung, Breite Palette von Netzwerkaktivitäten mit externen Forschungspartnern.

Kompetenzen in der Verfahrenstechnik: Kontinuierliche Weiterentwicklung der technologischen Herstellungsprozesse, Chip Montage und Verpackung, Sensor Montage und Prüfung.

Nach dem aktuellsten Stand der Technik ausgestattete Produktionsstätte mit Reinraumbedingungen (1.200 m²).

Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001 Standard.

Prüf- und Referenzgeräte, welche bei den Produktionsprozessen eingesetzt werden, entsprechen den nationalen und internationalen Standards (z.B. PTB, NIST, NIM).