Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Flow France

Kundenspezifische Fertigung und Kalibrierung von magnetisch-induktiven & Ultraschall-Durchflussmessgeräten und Wirbelzählern

In Cernay fertigt Endress+Hauser Flow magnetisch-induktive und Ultraschall-Durchflussmessgeräte sowie Wirbelzähler für den gesamten Weltmarkt. Endress+Hauser Flow France hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einem Hightech-Standort entwickelt. Zu seinen Kernkompetenzen zählen unter anderem hoch entwickelte Auskleidungen für die Messrohre magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte. Die Niederlassung in Frankreich verfügt über 10 Kalibrieranlagen, die niemals stillstehen. Über 430 Personen sind hier beschäftigt.

Endress+Hauser Flow France, Wasserturm ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, Männer schauen durch Durchflussmessgerät mit grossem Durchmesser ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, Qualitätsprüfung ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, Frau mit Messrohr ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, Frauen mit Durchflussmessgerät ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, Kalibrieranlage ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, Mann verpackt Durchflussmessgerät ©Endress+Hauser
  • Geschäftsführer

    Christophe Stoos

  • Gründungsjahr

    1991

  • Anzahl Mitarbeiter

    435

Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in Frankreich

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

  • Kalibrieranlagen: 10 Produktions-Kalibrieranlagen für Nennweiten von 2 bis 2400 mm

  • Zulieferant für Messrohre in den Produktionsstandort integriert

  • Qualitätssysteme: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)
    Umweltsystem: ISO 14001:2015, Sicherheitssystem: ISO 45001:2018

  • Produktion

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Frankreich

Downloads

    Fact Sheet Endress+Hauser Flow France

    Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in Frankreich

    Anfahrtsplan Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay

    Wie Sie uns finden

    Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf

    Produkte und Dienstleistungen im Überblick