Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

L’innovante Membrane TempC : précision et stabilité en mesure de pression

Stabilité de température élevée pour le secteur des sciences de la vie et de l’industrie alimentaire

L’influence des variations de la température du process et de la température ambiante est une des principales causes pouvant susciter des erreurs de mesure considérables.

Endress+Hauser vous propose la solution idéale avec l'innovante membrane TempC, spécialement conçue pour les transmetteurs avec séparateurs à membrane. Contrairement à une membrane « conventionnelle », la membrane TempC fait appel à une toute nouvelle technologie qui parvient à diminuer d’un facteur 10 la déformation thermique du séparateur à membrane. Cet avantage garantit, de ce fait, une précision et une sécurité de process inégalées des mesures de pression.

Vorteile

  • Grace à la membrane TempC, l’effet d’expansion de l’huile est minimalisé, ce qui permet une mesure 10 fois plus précise que celle d’une membrane conventionnelle.

  • La membrane TempC peut être utilisée pour des températures de process entre -40°C et +250°C, dans des cuves et conduites nettoyées et stérilisées à hautes températures (CIP/SIP), par exemple.

  • Un retour rapide de la mesure après des chocs thermiques permet, dans le cas de
    process par batch, d’obtenir une disponibilité nettement plus élevée de l’installation de production.

  • Avec la membrane TempC, il est possible de travailler avec de plus petites dimensions. Celle-ci peut mesurer aussi précisément avec un petit raccord process qu’une membrane conventionnelle d’un diamètre plus important.

  • Vous désirez en savoir plus ? Cliquez ici pour télécharger la brochure informative sur la membrame TempC.

L’offre de la membrane TempC

©Endress+Hauser

Les réputés transmetteurs de pression, Cerabar M PMP55, Cerabar S PMP75 et Deltabar S FMD78 sont livrables avec une membrane TempC. Il en va de même pour tous les raccords de process hygiéniques conventionnels qui sont désormais disponibles avec la membrane TempC. Il existe au total 16 versions différentes.​

Dans un deuxième temps, la membrane TempC sera également disponible pour tout le portfolio des séparateurs à membrane.

Downloads