Solicap S FTI77 – Littéralement robuste
Nouvelle détection de niveau capacitive pour solides
Solicap S est notre nouveau capteur pour détection de niveau de solides sous haute température et dans les conditions les plus difficiles. Son design unique lui permet de supporter des charges latérales allant jusqu'à 800Nm ! Ce détecteur est disponible en versions à lame ou à câble et permet de détecter sur des hauteurs atteignant 20m.
Sécurité et fiabilité
La fiabilité du point de détection est préservée en toutes circonstances grâce à un système de compensation active de colmatage.
Une protection ESD à deux étages intégrée protège l'électronique contre les surtensions.
Un joint étanche aux gaz empêche les fuites de produits agressifs et toxiques
Des versions SIL2 (pour le hardware) et SIL3 (pour le software) sont disponibles en option.