Endress+Hauser: plus grand fournisseur d'appareils de mesure Cogen en Belgique
Une récente étude de marché sur la cogénération en Wallonie a démontré que depuis l’introduction du système d’octroi des certificats verts en Région wallonne, Endress+Hauser a fourni la majorité des installations industrielles en instrumentation de mesure. Il s’agit plus exactement des centrales de cogénération à partir de combustibles fossiles ou de biomasse qui répondent aux critères définis par la CWaPE.
Des appareils de mesure fiables
Le calcul de la balance énergétique permet aux autorités régionales en matière de politique d’énergie de déterminer si elles donneront une réponse favorable à la demande d’octroi de certificats verts. Il peut arriver que les résultats de mesure livrés fassent l’objet de contestations où les appareils de mesure sont pointés du doigt. Dans l’intérêt des entreprises industrielles qui prétendent à des certificats verts, il est d’une importance cruciale d’installer les appareils de mesure fiables.

Endress+Hauser conçoit, fabrique et fournit une large gamme d’appareils de mesure ainsi qu’une série de services de maintenance, de services de calibration et de systèmes de mesure. Ces systèmes sont entre autres usités afin d’effectuer des mesures d’énergie. Pas moins de 60 pour cent de la consommation énergétique dans l’industrie se basent sur des mesures de débit de la vapeur, de l’eau chaude ou froide, de gaz et de combustibles ainsi que de l’air comprimé.
Des instruments intelligents
Endress+Hauser répond aux besoins propres à ce secteur en offrant un large éventail de débitmètres, de capteurs de pression et de température, de technologie de bus de terrain et de composants système afin de pouvoir se connecter à d’autres systèmes IT industriels. De par cette approche, Endress+Hauser suit de très près les principes de l’Industrie 4.0.
Et en région flamande...
Endress+Hauser est également très actif en région flamande. La VREG considère les solutions de systèmes proposées par Endress+Hauser comme étant une base précise et fiable pour l’octroi de certificats verts flamands WKK.
De cette manière, Endress+Hauser contribue à une politique soucieuse de l’environnement que nos autorités régionales visent à promouvoir.