Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Nouvelle tablette PC Field Xpert

Une utilisation aisée et des programmes de commande préinstallés

La tablette tactile Field Xpert SMT70 est dotée d’une vaste bibliothèque de pilotes préinstallés qui évite de rechercher et d’installer les bons composants logiciels, un travail souvent long et contraignant. Le Field Xpert SMT70 est équipé d’un ‘bouton de lecture’ qui charge le bon programme de commande et établit automatiquement une connexion avec l’instrument. Rien de plus simple et d’aussi rapide !

Vorteile

  • Pas d’installation de logiciel

  • Les programmes de commande d’instruments sont rapidement trouvés grâce à la vaste bibliothèque de pilotes préinstallés

  • Utilisation aisée via l’interface d’utilisation tactile intuitive

  • Mise en service simple et rapide et diagnostic de l’instrument grâce à la connexion automatique ‘one-clic’

  • • Mise à jour garantie du logiciel via les mises à jour sur internet

  • Garantit des travaux de maintenance optimisés par une vérification Heartbeat Technology, documentation incluse.

  • Cliquez ici pour plus d'informations sur la fiche produit !

Configuration de l’instrument dans les zones explosibles et non explosibles

©Endress+Hauser

Cette nouvelle tablette pc industrielle robuste pour la configuration d’instruments Field Xpert SMT70 peut aussi bien être utilisée dans des environnements sûrs que dans des environnements à risque d’explosion. L’appareil possède un écran de 11,6 pouces et une batterie avec une autonomie de 14 heures maximum. Cette tablette est particulièrement adaptée à la mise en service et à la maintenance d’instruments sur le terrain via une interface de communication numérique et permet au personnel d’usine de documenter et de gérer facilement le travail.

La dernière version du logiciel grâce aux mises à jour en ligne

Le Field Xpert SMT70 possède une interface utilisateur moderne et intuitive et permet des mises à jour en ligne sur base d’un environnement Microsoft Windows sécurisé, industriel et standard.

Divers protocoles pris en charge

La tablette offre un support pour HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus et les protocoles de service CDI, ISS, IPC et PCP d’Endress+Hauser. Les instruments peuvent être directement raccordés via une interface adaptée, un modem ou une passerelle intelligente. Grâce à la technologie d’intégration ouverte, d’autres protocoles pourront être supportés dans l’avenir.

Une vaste bibliothèque d’instruments

La bibliothèque de l’instrument du SMT70 comprend plus de 2700 drivers d’appareils et de communication préinstallés pour Endress+Hauser et l’appareillage de tiers, permettant la configuration immédiate d’instruments HART et FOUNDATION Fieldbus. Des programmes de commande complémentaires (DTM’s) de tiers peuvent être aisément installés. Si le programme de commande d’un instrument n’est pas repris, les fonctions de base de l’instrument correspondant peuvent être configurées au moyen d’un profil de programme de commande générique HART ou PROFIBUS.

Endress+Hauser vous proposose d’échanger votre ancienne tablette de poche, peu importe le fournisseur, contre la nouvelle tablette PC SMT70 Field Xpert.

Vous profiterez aussi d’un abonnement gratuit d’un an à nos Netilion Library Cloud Services , une bibliothèque digitale pour vos documents liés à vos actifs.

Remplissez le formulaire ci-dessous et l'un de nos collaborateurs répondra à votre demande dès que possible.

Kontakt