Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Memosens CPS171D

Le capteur de pH par excellence pour les fermenteurs

Le nouveau capteur de pH Memosens CPS171D d’Endress+Hauser est spécifiquement conçu pour être mis en œuvre dans les fermenteurs de l’industrie pharmaceutique/des sciences de la vie/biotechnologiques afin de garantir la précision, la linéarité et la reproductivité. Lot après lot !

Une mesure parfaite

Chaque lot de production d’un fermenteur est important et précieux. Le capteur de pH doit dès lors réaliser une mesure parfaite à chaque lot. Dans cette application critique, l’instrument est néanmoins exposé au nettoyage, à la stérilisation vapeur voire à l’autoclavage. Le capteur de pH Memosens CPS171D offre à l’utilisateur une grande amélioration dans la mesure du pH : elle est plus précise, mieux reproductible et plus stable.

©Endress+Hauser

Amélioration

Cette amélioration est le résultat du développement d’un nouveau capteur de pH spécifique pour les processus biotechnologiques. La nouvelle électrode en verre, le gel de référence et le diaphragme céramique veillent à ce que les étapes de process extrêmes comme le Cleaning in Place (CIP), la Sterilisation In Place (SIP) et l’autoclavage affectent le capteur de pH le moins possible par rapport à d’autres capteurs de pH.

Un concept pharmaceutique hygiénique

Le capteur Memosens CPS171D dispose des certificats et des autorisations utiles comme ATEX et FDA. Par ailleurs, il est ‘biocompatible’ selon USP <87> et USP <88>. Même le texte imprimé sur l’électrode en verre est biocompatible selon ISO10993-5 :2009. La face de référence sous pression, combinée au nouveau diaphragme à pores plus petits, empêche la pénétration de micro-organismes.

Calibrage simple et documentation par lot conformément à FDA 21CFR part11

Grâce à la technologie Memosens digitale (avec connecteur inductif sans liaison galvanique), le capteur peut être calibré très simplement en laboratoire ou dans l’atelier à l’aide du logiciel Memobase Plus CYZ71D. Le calibrage ‘As Found-As Left’ permet de calibrer, de documenter et de gérer le capteur de pH pour chaque lot de production, conformément à FDA 21CFR part11.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser