Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Révolution dans le monde de la débitmétrie avec la famille Proline 300/500

Premiers débitmètres avec connexion WLAN (WiFi) & la Technologie Heartbeat pour une surveillance des instruments en continu

Il y a quelques années, Endress+Hauser lançait le concept Proline 3 révolutionnaire : chaque débitmètre était dédié aux besoins particuliers de chaque industrie spécifique. Ce concept a depuis fait ses preuves et les débitmètres Proline 100/200/400 sont rapidement devenus des ‘classiques’.

Vorteile

  • Un contrôle d’instruments continu avec la Technologie Heartbeat.

  • Un accès aisé à l’instrument grâce au serveur web embarqué.

  • Du confort grâce au concept intuitif de commande uniforme (HMI).

  • Une intégration transparente de contrôle des process dans les instruments.

©Endress+Hauser

Endress+Hauser franchit une nouvelle étape révolutionnaire
La famille des débitmètres Proline est aujourd’hui complétée avec les nouveaux transmetteurs Proline 300/500 ‘state-of-the-art’ : n’importe quelle application de débit, classique ou complexe, peut désormais être solutionnée avec le transmetteur Proline le plus adapté, associé à la meilleure technologie de mesure de débit et sonde disponibles pour l’application.

Premiers débitmètres au monde avec connexion WLAN (WiFi) tournés vers l’avenir

En lançant les premiers produits Proline de troisième génération – les Proline 100 (Promag et Promass), Proline 200 (Promag, Promass, Prowirl et Prosonic Flow) et Proline 400 (Promag) – Endress+Hauser a résolument décidé de faire correspondre sa gamme de débitmètres aux besoins spécifiques de chaque industrie et de se distinguer en implémentant des innovations permanentes offrant une plus-value significative (voir avantages)

La plus haute précision et un contrôle optimal des process

©Endress+Hauser

Aujourd’hui, l’industrie de process doit relever de plus en plus de défis car tant la concurrence que la pression sur les coûts ne cessent d'augmenter, tandis que les prescriptions légales en matière de sécurité deviennent plus strictes. La conséquence à cela est une focalisation permanente des entreprises sur l’optimalisation des process, une qualité de produit optimale couplée à des coûts de maintenance réduits et un coût total de possession bas.

Un autre constat est que les entreprises collectent d’énormes quantités de données de process et de diagnostic provenant des instruments sur le terrain mais qu’elles ne les utilisent presque jamais.

Le début d’une nouvelle ère

C’est précisément pour ces raisons que les nouveaux débitmètres Proline 300/500 ont été développés. Ces instruments novateurs mesurent le débit avec une extrême précision et permettent d’avoir une meilleure compréhension du process grâce aux nombreuses données de process et de diagnostic disponibles. Suite à cela, on obtient un contrôle optimal du process global, les arrêts sont moins nombreux et le fonctionnement est plus efficient.

Cliquez ici pour lire l'article complet !

©Endress+Hauser

Industry 4.0, Heartbeat Technology et bien plus !

Cliquez ici pour télécharger l'article en format .pdf

Vidéo du mois : les avantages du Proline300/500

Downloads