Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Nouveau Memograph M RSG45

La centralisation des données de process n’a jamais été aussi simple !

Le nouveau Memograph M RSG45 est un gestionnaire de données avancé mais aussi un système flexible et hautement performant pour l'organisation de vos valeurs de process. Ses nouvelles caractéristiques en font bien plus qu’un simple instrument.

Outre les entrées universelles existantes, le Memograph M RSG45 possède jusqu’à 20 entrées pour les signaux HART. Grâce à ces entrées HART, l'instrument est capable d’enregistrer le signal 4-20 ainsi que les quatre valeurs de process HART et l’état d’un transmetteur de terrain connecté.

Vorteile

  • Meilleure compréhension des process et de la sécurité

  • Valeurs de mesure (numériques) plus précises, la visualisation et la communication aident à limiter les coûts

  • Gain de temps suite à l’accès aisé jusqu’à l’instrumentation de terrain

  • Châssis en acier inoxydable adapté à des environnements à risque d’explosion et là où l’hygiène prime

Nouveauté UNIQUE sur le Memograph M RSG45 : la passerelle HART

Un problème rencontré avec d’anciens équipements 4-20mA comme des PLC ou des DCS racks E/S, des convertisseurs de signaux et autres, est que leur électronique interne n’est pas conçue pour interpréter et/ou transmettre correctement des signaux HART numériques, modulés à des fréquences de 1200 et 2200 Hz sur le signal 4-20 mA analogique.

Jadis, ce problème était souvent solutionné à l’aide d’un ‘modem HART’ ou d’un ‘multiplexeur HART’ distinct. Une alternative, meilleure et novatrice, consiste à équiper l’équipement E/S d’une électronique capable de réaliser cela. Le nouveau Memograph M RSG45 est aujourd’hui le premier dans le segment des enregistreurs de données à disposer de cette fonctionnalité.

RSG45 possède des fonctionnalités de calcul, une visualisation & communication

Le Memograph M RSG45 peut donc sauvegarder et visualiser des valeurs de mesure basées sur HART ainsi que des paramètres d’instruments de mesure mais aussi les envoyer de manière transparente vers les systèmes de commande supérieurs. De plus, l'instrument peut réaliser des opérations complexes comme des calculs énergétiques.

©Endress+Hauser

Le nouveau serveur web intégré permet de gérer désormais la commande à distance du Memograph MRSG45 sans logiciel supplémentaire. Simple et sans frais !