Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltabar FMD71 - Elektronisches Differenzdrucksystem

Elektronisches Differenzdrucksystem
Deltabar FMD71

Elektronisches Differenzdrucksystem bestehend aus zwei Sensormodulen mit Keramikmesszelle und einem Transmitter

FMD71
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Differenzdruck

  • Merkmal

    Elektronischer Differenzdruck Transmitter mit keramischen Sensor (Ceraphire) für Füllstands-, Volumen- und Masse Messung in Flüssigkeiten.

  • Versorgungsspannung

    4...20 mA HART:
    12...45V DC
    Ex ia: 12...30V DC

  • Referenz Genauigkeit

    0,075% beim einzelnen Sensor,
    "PLATINUM" 0,05% beim einzelnen Sensor

  • Langzeitstabilität

    0,05% von URL/Jahr beim einzelnen Sensor

  • Prozesstemperatur

    –25...+150°C

  • Umgebungstemperatur

    –40...+80°C

  • Messzelle

    100mbar...40 bar

  • Unterdruckbeständigkeit

    0 mbar

  • Max. Turn down

    100 : 1

  • Max. Überlastdruck

    60 bar

  • Prozessanschluss

    Gewinde
    Flansch (DIN, ASME, JIS)

  • Prozessanschluss hygienisch

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Werkstoff Prozessmembran

    Keramik
    316L, AlloyC

  • Werkstoff Dichtung

    Viton, Kalrez, EPDM, NBR, Silikon

  • Füllöl

    Silikonöl

  • Werkstoff Gehäuse

    316L, Druckguss- Aluminium

  • Kommunikation

    4...20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO, UK Ex

  • Konstruktionszulassungen

    NACE MR0175,
    EN10204-3.1

  • Hygienische Zulassung

    EHEDG,
    3A

  • Messprinzip

    Differenzdruck

  • Merkmal / Anwendung

    Elektronischer Differenzdruck Transmitter mit keramischen Sensor (Ceraphire) für Füllstands-, Volumen- und Masse Messung in Flüssigkeiten.

  • Versorgung / Kommunikation

    4...20 mA HART:
    12...45V DC
    Exia: 12...30V DC

  • Genauigkeit

    0,075% beim einzelnen Sensor,
    "PLATINUM" 0,05% beim einzelnen Sensor

  • Langzeitstabilität

    0,05% von URL/Jahr beim einzelnen Sensor

  • Umgebungstemperatur

    –40...+80°C

  • Prozesstemperatur

    –25...+150°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    60 bar

  • Druck Messbereich

    100mbar...40bar

  • Prozessanschluss

    Gewinde
    Flansch (DIN, ASME, JIS)

  • Prozessanschluss hygienisch

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Kommunikation

    4...20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Konstruktionszulassungen

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Hygienische Zulassungen

    FDA
    3A

  • Geräteoptionen

    4-zeilige Digitalanzeige
    Edelstahl- oder Aluminiumgehäuse

  • Anwendungsgrenzen

    Software Applicator Sizing Electronic DP verwenden