Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltapilot FMB51 - Hydrostatische Füllstandmessung

Hydrostatische Füllstandmessung
Deltapilot FMB51

Drucktransmitter mit Contite-Messzelle zur hydrostatischen Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen

FMB51
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Hydrostatisch

  • Merkmal

    Relativdruckmessumformer zur Druck oder hydrostatischen Füllstandmessung mit frontbündiger metallischer CONTITE Messzelle:
    Hermetisch dicht verschweisst, absolut kondensatfest und klimafest
    Stabausführung

  • Versorgungsspannung

    4...20 mA HART
    10,5...45 VDC (Nicht Ex):
    Ex ia: 10,5...30 VDC
    PROFIBUS PA:
    9...32 VDC (Nicht Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 VDC (Nicht Ex)

  • Referenz Genauigkeit

    Standard 0,2 %
    Optional 0,1 %

  • Langzeitstabilität

    0,05 % of URL/Jahr

  • Prozesstemperatur

    -10°C...85°C

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...85°C

  • Messzelle

    100 mbar...10 bar

  • Kleinste kalibrierbare Messspanne

    10 mbar

  • Unterdruckbeständigkeit

    0 mbar abs.

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. Überlastdruck

    40 bar

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Flansch:
    DN40...DN100,
    ASME 2"...4",
    JIS 10K

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC
    Gold-Rhodium

  • Werkstoff Dichtung

    Viton, EPDM, Kalrez, keine

  • Füllöl

    Inertes Öl,
    Synthetiköl

  • Werkstoff Gehäuse

    316L, Druckguss- Aluminium

  • Kommunikation

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sicherheitszulassungen

    Überfüllsicherung WHG
    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Trinkwasserzulassungen

    KTW/ NSF

  • Spezialitäten

    Modularität für Differenzdruck-, Prozessdrucktransmitter (austauschbare Anzeige; universelle Elektronik)

  • Messprinzip

    Hydrostatisch

  • Merkmal / Anwendung

    Relativdruckmessumformer zur Druck oder hydrostatischen Füllstandmessung mit frontbündiger metallischer CONTITE Messzelle:
    Hermetisch dicht verschweisst, absolut kondensatfest und klimafest
    Stabausführung

  • Spezialitäten

    Modularität für Differenzdruck-, Prozessdrucktransmitter (austauschbare Anzeige; universelle Elektronik)
    hermetisch dicht-geschweißte Contite-Messzelle (kondensat-dicht und klimafest)

  • Versorgung / Kommunikation

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC (Nicht Ex)

  • Genauigkeit

    Standard 0,2 %
    Optional 0,1 %

  • Langzeitstabilität

    0,05 % of URL/Jahr

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...85°C

  • Prozesstemperatur

    -10°C...85°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    40 bar

  • Druck Messbereich

    100 mbar...10 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C
    316L
    optional AuPt-Beschichtung

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Flansch:
    DN40...DN100,
    ASME 2"...4",
    JIS 10K

  • Max. Messdistanz

    100m H2O

  • Kommunikation

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    Überfüllsicherung WHG
    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Trinkwasserzulassungen

    KTW/ NSF

  • Geräteoptionen

    Separatgehäuse
    Gerätevoreinstellungen
    Überspannungsschutz

  • Anwendungsgrenzen

    Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen. Verhältnis Kopfdruck : Hydrostatikdruck beachten