Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard:
bis 0,075 %
Platinum:
bis 0,055 % -
Prozesstemperatur
Standard:
-40°C…+125°C
Druckmittler:
-40°C...+400°C -
Druck Messbereich
400 mbar... 400 bar
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE -
Messzelle
400 mbar...400 bar
Anwendungsgebiet
Dieser Transmitter gehört zur neuen Cerabar-Generation. Er verbindet Robustheit mit zahlreichen Vorteilen: z.B. einfachste Bedienung vor Ort oder aus der Ferne und zustandsabhängige Wartung, die ein besseres Management geplanter Anlagenabschaltungen ermöglicht.
Die Software ist so konzipiert, dass sie die Handhabung vereinfacht. Intuitive und übersichtliche Assistenten führen Sie durch die Inbetriebnahme und die Wiederholprüfung des Gerätes. Der neue Cerabar kann über die SmartBlue App und eine sichere Bluetooth-Verbindung ferngesteuert werden.
Druckmessbereich: bis zu 400 bar (6000 psi)
Prozesstemperaturen: bis zu 400°C (752 °F) mit Druckmittler
Genauigkeit: bis zu +/- 0.055%
Vorteile
-
Weniger systematische Ausfälle - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen
Reduzierung von Unfällen vor Ort und Schutz der Ausrüstung, wenn sich Instrumente in schwer zugänglichen Bereichen befinden
-
Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App ohne Unterbrechung laufender Prozesse
Lean Auswahl
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
Messprinzip
Absolut und Überdruck
-
Merkmal
Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen.
Als Druckmittler verfügbar.
Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme -
Versorgungsspannung
Ex d, Ex e, Ex-frei:
10,5...35V DC
Ex i: 10,5...30V DC -
Referenz Genauigkeit
Standard:
bis 0,075 %
Platinum:
bis 0,055 % -
Langzeitstabilität
0,1% of URL/ Jahr
0,2% of URL/ 5 Jahre
0,25% of URL/ 10 Jahre -
Prozesstemperatur
Standard:
-40°C…+125°C
Druckmittler:
-40°C...+400°C -
Umgebungstemperatur
-40°C...+85°C
-
Messzelle
400 mbar...400 bar
-
Kleinste kalibrierbare Messspanne
20 mbar
-
Unterdruckbeständigkeit
50 mbar
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. Überlastdruck
2.800 bar
-
Prozessanschluss
Gewinde:
G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
FNPT1/2
Flansch:
DN25...DN80,
NPS 1"...3" -
Prozessanschluss hygienisch
Prozessanschluss hygienisch
-
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE -
Werkstoff Dichtung
PTFE
-
Füllöl
Silikonöl, inertes Öl,
Pflanzenöl,
Hoch-/ Niedertemperaturöl -
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
-
Kommunikation
4...20 mA,
4...20 mA HART -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
-
Sicherheitszulassungen
SIL
-
Konstruktionszulassungen
EN10204-3.1,
NACE MR0175,
NACE MR0103 -
Hygienische Zulassung
Hygienische Zulassung
-
Schiffbauzulassungen
Schiffbauzulassungen
-
Trinkwasserzulassungen
NSF
-
Spezialitäten
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
"Plug and play" Funktionen
-
Messprinzip
Absolut und Überdruck
-
Merkmal / Anwendung
Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen.
Als Druckmittler verfügbar.
Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme -
Spezialitäten
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
"Plug and play" Funktionen -
Versorgung / Kommunikation
Ex d, Ex e, Ex-frei:
10,5...35V DC
Ex i: 10,5...30V DC -
Genauigkeit
Standard:
bis 0,075 %
Platinum:
bis 0,055 % -
Langzeitstabilität
0,1 % von URL/ Jahr
0,2 % von URL/ 5 Jahre
0,25 % von URL/ 10 Jahre -
Umgebungstemperatur
-40°C...+85°C
-
Prozesstemperatur
Standard:
-40°C…+125°C
Druckmittler:
-40°C...+400°C -
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
700 bar
-
Druck Messbereich
400 mbar... 400 bar
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE -
Prozessanschluss
Gewinde:
G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
FNPT1/2
Flansch:
DN25...DN80,
NPS 1"...3" -
Max. Messdistanz
4000 m H2O
-
Kommunikation
4...20 mA,
4...20 mA HART -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
-
Sicherheitszulassungen
SIL
-
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1
NACE MR0175,
NACE MR0103,
AD2000 -
Hygienische Zulassungen
Hygienische Zulassungen
-
Schiffbauzulassungen
Schiffbauzulassungen
-
Trinkwasserzulassungen
NSF
-
Geräteoptionen
Druckmittler
-
Anwendungsgrenzen
Messzelle: Metall verschweißt
Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen.
Verhältnis Kopfdruck: Hydrostatikdruck beachten
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte