Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP51B - Drucktransmitter

Cerabar PMP51B - Drucktransmitter

Smarter Druckmessumformer mit Metallmembran für hochgenaue Messungen von Flüssigkeiten und Gasen

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0,055 %

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Druck Messbereich

    400 mbar... 400 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Messzelle

    400 mbar...400 bar

Anwendungsgebiet

Dieser Transmitter gehört zur neuen Cerabar-Generation. Er verbindet Robustheit mit zahlreichen Vorteilen: z.B. einfachste Bedienung vor Ort oder aus der Ferne und zustandsabhängige Wartung, die ein besseres Management geplanter Anlagenabschaltungen ermöglicht.
Die Software ist so konzipiert, dass sie die Handhabung vereinfacht. Intuitive und übersichtliche Assistenten führen Sie durch die Inbetriebnahme und die Wiederholprüfung des Gerätes. Der neue Cerabar kann über die SmartBlue App und eine sichere Bluetooth-Verbindung ferngesteuert werden.

  • Druckmessbereich: bis zu 400 bar (6000 psi)

  • Prozesstemperaturen: bis zu 400°C (752 °F) mit Druckmittler

  • Genauigkeit: bis zu +/- 0.055%

Vorteile

  • Weniger systematische Ausfälle - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen

  • Reduzierung von Unfällen vor Ort und Schutz der Ausrüstung, wenn sich Instrumente in schwer zugänglichen Bereichen befinden

  • Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App ohne Unterbrechung laufender Prozesse

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Auswahl ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products