- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 300 für Prozessapplikationen

- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 300 für Hygiene-Applikationen

- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 300 mit Montageset für die Rohr-, Pfosten- oder Wandmontage

- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 300 für Hochdruckanwendungen
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
Anwendungsgebiet
Promass A ist ideal für kontinuierliche Prozessregelung in anspruchsvollsten Anwendungen. Sein einzigartiges selbstentleerbares Einrohrsystem ermöglicht genaue Flüssigkeits- und Gasmessung bei kleinsten Durchflüssen und Hochdruck. Mit dem kompakten Messumformer bietet Promass A 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...4 (1/24 to 1/8")
Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi)
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer
Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten
Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
-
Promass A – Der Leichtgewichts-Champion für kleinste Durchflüsse
-
Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen.
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F). -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C (-40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE, C-TICK
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) -
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
-
Materialzertifikate
3.1-Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen.
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F). -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C (-40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE, C-TICK
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) -
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
-
Materialzertifikate
3.1-Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen.
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F). -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C (-40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE, C-TICK
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) -
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
-
Materialzertifikate
3.1-Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte