Promag 55H

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät - Proline Promag 55H ©Endress+Hauser

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Das Messgerät für kleinste Durchflüsse und mit integrierter Feststoffanteil‐Diagnose. Für anspruchsvolle hygienische Anwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Messrohrauskleidung aus PFA. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3A, EHEDG).

  • Messumformer-Features

    Höchste Performance – mit integrierter Feststoffmessung für anspruchvolle Messstoffe. Höchste Sicherheit – integrierte Elektrodenreinigung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Zwei Schaltsausgänge.

  • Nennweitenbereich

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Messstoffberührende Materialien

    Auskleidung: PFA
    Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Prozessanschlüsse: Rostfreieer Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
    Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
    Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal

  • Max. Messabweichung

    ±0.25%

  • Messbereich

    0...600 m3/h

  • Max. Prozessdruck

    PN16...40

  • Messstofftemperaturbereich

    -20...+150°C

  • Schutzart

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Anzeige/Bedienung

    Vierzeilige Anzeige mit
    Hintergrundbeleuchtung
    Touch control

  • Ausgänge

    4...20 mA
    Puls/Frequenz (aktiv/passiv)

    Relais
    Status

  • Eingänge

    Status
    Stromeingang

  • Digitale Kommunikation

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX
    FM
    CSA

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger