Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Dosimag - Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Dosimag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Messgerät in Hygieneausführung mit höchster Wiederholbarkeit und ultrakompaktem Messaufnehmer

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Messgerät in Hygieneausführung mit höchster Wiederholbarkeit und ultrakompaktem Messaufnehmer.
    Für anspruchsvolle Dosier- und Abfüllanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit bei kürzesten Abfüllzeiten. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile.
    Mediumsberührende Materialen CIP/SIP-reinigbar. Nennweite: DN 4…25 (¹⁄₈…1"). FDA-konformes Messgerät.

  • Messumformer-Features

    Flexible und zeitsparende Verdrahtung – Steckeranschluss. Industrieoptimiert – ultrakompaktes Design. Für Hygieneanforderungen – rostfreies Stahlgehäuse.
    Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Modbus RS485. Eichzulassungen (MID, NTEP). Exzellenter, einfach zu reinigender Messumformer.

  • Nennweitenbereich

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohrauskleidung: PFA
    Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantal, Platin

  • Messgrössen

    Volumenfluss

  • Max. Messabweichung

    ±0,25 % v.M. ± 1...4 m/s (3,3...13 ft/s)
    ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
    ±5 % v.M.

  • Messbereich

    0,14...1,66 l/s (0,035...0,44 gal/s)

  • Max. Prozessdruck

    PN 16

  • Messstofftemperaturbereich

    Dichtungsmaterial EPDM: –20...+130 °C (–4...+266 °F)
    Dichtungsmaterial Silikon: –20…+130 °C (–4…+266 °F)
    Dichtungsmaterial Viton: 0…+150 °C (+32…+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4308 (304)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    1.4308 (304)

  • Schutzart

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    Keine Vor‐Ort‐Bedienung
    Konfiguration via Bedientools möglich

  • Ausgänge

    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    Modbus RS485

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Produktsicherheit

    CE

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Lebensmitterlzulassung: 3-A, EHEDG, Dichtungen gemäß FDA (außer EPDM)