Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag H 200 / 5H2B für die Chemie und Life-Sciences-Industrie

Proline Promag H 200
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Messgerät für kleinste Durchflüsse mit echter Zweileitertechnologie

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Messgerät für kleinste Durchflüsse mit echter Zweileitertechnologie.
    Geeignet für die Messung kleinster Durchflussmengen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche Prozessanschlüsse. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile.
    Messrohrauskleidung aus PFA. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl. Various electrode materials available.

  • Messumformer-Features

    Komfortable Geräteverdrahtung –
    separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Zweileitertechnologie. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).

  • Nennweitenbereich

    DN 2...25 (¹⁄₁₂...1")

  • Messstoffberührende Materialien

    Auskleidung: PFA
    Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
    Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
    Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Massefluss

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)

  • Messbereich

    0.06 dm³/min...300 m³/h (0,015...80 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 150, 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (passiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Energieversorgung

    DC 18...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, JPN

  • Produktsicherheit

    CE, C-Tick

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material