Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.5% v.M. (10...100% v.E.), 0.15% v.M. (1...10% v.E.)
-
Messbereich
20...720000 kg/h (44...1587328 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40...+130 °C (-40...+266 °F)
-
Max. Prozessdruck
–0,5…20 bar (–7,25…290 psi) Überdruck
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (auf Nachfrage)
Schutzbügel: 1.4404 (316L)
Rohrverschraubung: 1.4404 (316/316L)
Klemmring: PEEK 450G, PVDF
Dichtungsring: EPDM, Kalrez 6375, Nitrile and 316/316L
Anwendungsgebiet
Der t-mass 65I wurde für die direkte Massedurchflussmessung von Industriegasen und Druckluft entwickelt. Mit einem typischen Turndown von 100:1 eignet es sich für die genaue Messung von Durchflussmengen im Normalbetrieb sowie von Leitungsleckagen. Mit der integrierten Gas-Engine kann das Gerät für 20 frei wählbare Gase konfiguriert werden. Die Einsteckausführung t-mass 65I eignet sich für große Rohrleitungen und rechteckige Belüftungskanäle.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Gasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für Nennweite DN 80...1500 (3...60")
Messstofftemperatur bis +130 °C (266 °F)
Hohe Messgenauigkeit: ±1,5 % v.M. (10...100 % v.E.)
Gerät als Kompakt- oder Getrenntausführung
4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF
Weltweite Zulassungen (Ex)
Vorteile
Messung von Gasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das thermische Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
Leistungsstarkes Durchflussmessgerät mit intelligenter und dynamischer Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
Messung von Gasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen. -
Messaufnehmer‐Features
Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei. Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung.
Einsteckausführung für Nennweite DN 80...1500 (3...60"). Messstofftemperatur bis +130 °C (266 °F). Hohe Messgenauigkeit: ±1,5 % v.M. (10...100 % v.E.). -
Messumformer-Features
Für die Applikation passende und flexible
Gerätekonfiguration – integrierte "Gas Engine"-Funktionalität. Für anspruchsvolle Anwendungen – frei definierbare Gasgemische, hohe Wiederholbarkeit und Messgenauigkeit. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
Gerät als Kompakt- oder Getrenntausführung. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF. Weltweite Zulassungen (Ex). -
Nennweitenbereich
DN 80...1500
3"...60" -
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (auf Nachfrage)
Schutzbügel: 1.4404 (316L)
Rohrverschraubung: 1.4404 (316/316L)
Klemmring: PEEK 450G, PVDF
Dichtungsring: EPDM, Kalrez 6375, Nitrile and 316/316L -
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Volumenfluss, Energiefluss
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.5% v.M. (10...100% v.E.), 0.15% v.M. (1...10% v.E.)
-
Messbereich
20...720000 kg/h (44...1587328 lb/h)
-
Max. Prozessdruck
–0,5…20 bar (–7,25…290 psi) Überdruck
-
Messstofftemperaturbereich
-40...+130 °C (-40...+266 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-20 ...+60 °C (-4...+140 °F)
Optional: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Werkstoff Messumformergehäuse
Gehäuse Messumformer:
Kompakt: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Getrenntes Feldgehäuse: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Anschlussgehäuse (Getrenntausführung): pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss -
Schutzart
IP 67
NEMA 4x für Messumformer und Messaufnehmer -
Anzeige/Bedienung
Zweizeilige alphanumerische Hintergrundbeleuchtung (16 Stellen)
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4-20mA HART (Aktive/Passive), Impuls, Frequenz, Status
-
Eingänge
Status
0/4...20mA -
Digitale Kommunikation
Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus
-
Energieversorgung
AC 85...260 V
AC 20...55 V
DC 16...62 V -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, FM, CSA, NEPSI
-
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Ergänzende Produkte