Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
0,5...910 kg/h (1,1...2002 lb/h)
0,5...1365 kg/h (1,1...3003 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L)
Messrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Anschluss 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Anwendungsgebiet
Das Inline-Messgerät t-mass A 150 wurde speziell für die kostengünstige Messung von Verbrauchsgasen, insbesondere Druckluft, entwickelt. Es ermöglicht Trendmessungen und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Verteilnetzen. Die Vierleitertechnologie ist in einem kompakten und robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Erhältlich mit oder ohne Anzeige. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Inline-Ausführung: Nennweite DN 15…50 (1/2…2")
Prozessdruck bis PN 40, Class 300
Zahlreiche Prozessanschlüsse erhältlich
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Kompakter und robuster Messumformer
Vorteile
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen.
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das thermische Durchfluss-Messprinzip
Lean Auswahl
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
Das Durchflussmessgerät für die kostengünstige Messung und einfache Überwachung von Verbrauchsgasen.
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen. -
Messaufnehmer‐Features
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei. Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung.
Inline-Ausführung: Nennweite DN 15…50 (½…2"). Prozessdruck bis PN 40, Class 300. Zahlreiche Prozessanschlüsse erhältlich. -
Messumformer-Features
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs. Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V. 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang. Kompakter und robuster Messumformer. -
Nennweitenbereich
DN 15…50 (½…2")
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L)
Messrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Anschluss 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L) -
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Normvolumenfluss, FAD‐Volumenfluss
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
0,5...910 kg/h (1,1...2002 lb/h)
0,5...1365 kg/h (1,1...3003 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
–40...+60 °C (–40...+140 °F)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet
-
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige Anzeige mit Drucktasten
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4‐20 mA HART (aktiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (passiv) -
Eingänge
Statuseingang
-
Digitale Kommunikation
HART
-
Energieversorgung
DC 18...30 V
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte