Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Thermisches Massedurchflussmessgerät - Proline t-mass B 150

Proline t-mass B 150
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Das Durchflussmessgerät für kostengünstige Messung und einfache Überwachung von Verbrauchsgasen

6BAB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    3 % v.M.
    4 % v.M.
    5 % v.E.
    (abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss")

  • Messbereich

    20...720 000 kg/h (45...1 587 600 lb/h)
    20...1 080 000 kg/h (45...2 381 400 lb/h)
    (für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss")

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+100 °C (–40...+212 °F)

  • Max. Prozessdruck

    20 bar g (290 psi g)

  • Messstoffberührende Materialien

    Messfühler 1.4404 (316L)
    Einsteckrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
    Amschluss:
    Compression fitting: 1.4404 (316L)
    Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
    Clamping ring: PEEK 450G

Anwendungsgebiet

Die Einsteckausführung t-mass B 150 eignet sich für große Rohrleitungen und rechteckige Belüftungskanäle. Das Gerät wurde für die kostengünstige Messung von Verbrauchsgasen, speziell Druckluft, entwickelt. Es ermöglicht Trendmessungen und eignet sich v.a. für den Einsatz in Verteilnetzen. Die Vierleitertechnologie ist in einem kompakten, robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.

  • Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus

  • Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.

Geräteeigenschaften

  • Einsteckausführung für Nennweite DN 80…1500 (3…60")

  • Ein- und Ausbau vom Messaufnehmer ohne Prozessunterbrechung

  • Einfache Montage

  • Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V

  • 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

  • Kompakter und robuster Messumformer

Vorteile

  • Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.

  • Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten

  • Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei

  • Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung

  • Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung

  • Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall

Videos

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products