Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
20...720 000 kg/h (45...1 587 600 lb/h)
20...1 080 000 kg/h (45...2 381 400 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
20 bar g (290 psi g)
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Amschluss:
Compression fitting: 1.4404 (316L)
Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Clamping ring: PEEK 450G
Anwendungsgebiet
Die Einsteckausführung t-mass B 150 eignet sich für große Rohrleitungen und rechteckige Belüftungskanäle. Das Gerät wurde für die kostengünstige Messung von Verbrauchsgasen, speziell Druckluft, entwickelt. Es ermöglicht Trendmessungen und eignet sich v.a. für den Einsatz in Verteilnetzen. Die Vierleitertechnologie ist in einem kompakten, robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für Nennweite DN 80…1500 (3…60")
Ein- und Ausbau vom Messaufnehmer ohne Prozessunterbrechung
Einfache Montage
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Kompakter und robuster Messumformer
Vorteile
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das thermische Durchfluss-Messprinzip
Lean Auswahl
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
The flowmeter for cost-effective measurement and easy monitoring of utility gases.
Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in circular piping or rectangular ducts. -
Messaufnehmer‐Features
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei. Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung.
Einsteckausführung für Nennweite DN 80…1500 (3…60"). Ein- und Ausbau des Messaufnehmers ohne Prozessunterbrechung. Einfache Montage. -
Messumformer-Features
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs. Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V. 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang. Kompakter und robuster Messumformer. -
Nennweitenbereich
DN 80...1500 (3...60")
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Amschluss:
Compression fitting: 1.4404 (316L)
Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Clamping ring: PEEK 450G -
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Normvolumenfluss, FAD‐Volumenfluss
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
20...720 000 kg/h (45...1 587 600 lb/h)
20...1 080 000 kg/h (45...2 381 400 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Max. Prozessdruck
20 bar g (290 psi g)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
–40...+60 °C (–40...+140 °F)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet
-
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige Anzeige mit Drucktasten
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4‐20 mA HART (aktiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (passiv) -
Eingänge
Statuseingang
-
Digitale Kommunikation
HART
-
Energieversorgung
DC 18...30 V
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte