Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Thermisches Massedurchflussmessgerät - Proline t-mass B 150

Proline t-mass B 150
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Das Durchflussmessgerät für kostengünstige Messung und einfache Überwachung von Verbrauchsgasen

6BAB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Thermisch

  • Produkt‐Headline

    The flowmeter for cost-effective measurement and easy monitoring of utility gases.
    Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in circular piping or rectangular ducts.

  • Messaufnehmer‐Features

    Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei. Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung.
    Einsteckausführung für Nennweite DN 80…1500 (3…60"). Ein- und Ausbau des Messaufnehmers ohne Prozessunterbrechung. Einfache Montage.

  • Messumformer-Features

    Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs. Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
    Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V. 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang. Kompakter und robuster Messumformer.

  • Nennweitenbereich

    DN 80...1500 (3...60")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messfühler 1.4404 (316L)
    Einsteckrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
    Amschluss:
    Compression fitting: 1.4404 (316L)
    Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
    Clamping ring: PEEK 450G

  • Messgrössen

    Massefluss, Temperatur, Normvolumenfluss, FAD‐Volumenfluss

  • Max. Messabweichung

    3 % v.M.
    4 % v.M.
    5 % v.E.
    (abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss")

  • Messbereich

    20...720 000 kg/h (45...1 587 600 lb/h)
    20...1 080 000 kg/h (45...2 381 400 lb/h)
    (für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss")

  • Max. Prozessdruck

    20 bar g (290 psi g)

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+100 °C (–40...+212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige Anzeige mit Drucktasten
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART

  • Energieversorgung

    DC 18...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN