%20with%20flange%20connection%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohre
DN 15 … 50 (½ … 2"): Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408
DN 65 … 100 (2½ … 4"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Prozessanschlüsse
Flanschanschlüsse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L)
Gewindeanschlüsse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Messfühler
Unidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Rückflusserkennung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Die patentierte Aufnehmerbauform des t-mass F gewährleistet überragende Messstabilität in der thermischen Inline-Durchflussmessung. Er kompensiert in Echtzeit Änderungen der Prozessbedingungen: Temperatur, Druck, Strömungsrichtung und Gastyp. Sein kompakter Messumformer bietet hohe Flexibilität bei Bedienung und Systemintegration: seitlicher Zugriff, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen sowie Gasgemischen in kleinen Rohren
Geräteeigenschaften
Inline-Ausführung mit DN 15...100 (1/2...4")
Bidirektionale Messung und hohe Messleistung
Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit SIL 2
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen
Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss
Einfache Wartung – ausbaubarer Messaufnehmer
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
-
Proline t-mass F/I 300/500 – Das thermische Massensdurchflussmessgerät mit hoher Langzeitstabilität und dem feinen Gespür für Verbrauchsgase
-
Das thermische Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
Langzeitstabiles Inline-Durchflussmessgerät mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen.
Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen sowie Gasgemischen in kleinen Rohren. -
Messaufnehmer‐Features
Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit. Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss. Einfache Wartung – ausbaubarer Messaufnehmer.
Inline-Ausführung mit DN 15...100 (½...4"). Bidirektionale Messung und hohe Messleistung. Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit SIL 2. -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 15...DN 100 (1/2"...4")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohre
DN 15 … 50 (½ … 2"): Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408
DN 65 … 100 (2½ … 4"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Prozessanschlüsse
Flanschanschlüsse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L)
Gewindeanschlüsse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Messfühler
Unidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Rückflusserkennung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) -
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Normvolumenfluss, Volumenfluss, FAD- Volumenfluss, Geschwindigkeit, Wäremfluss, Energiefluss, Dichte
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
-
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60°C (-40...140°F)
Optional:
Messumformer: -50...60°C (-50...140°F),
Messaufnehmer: -60...60°C (-60...140°F) -
Werkstoff Messumformergehäuse
Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
Polykarbonat -
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge:
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20 mA Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, Modbus RS485
-
Energieversorgung
DC 24V
AC 100...240V -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 .a -
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
-
Materialzertifikate
3.1 Material
NACE MR0175/MR0103
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte