Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Proline t-mass F 500 – Inline-Ausführung mit Flanschanschluss

Proline t-mass F 500
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Langzeitstabiles Inline-Durchflussmessgerät als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os

6F5B
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
Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)

  • Messbereich

    0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)

  • Messstofftemperaturbereich

    -40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)

  • Max. Prozessdruck

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohre
    DN 15 … 50 (½ … 2"): Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408
    DN 65 … 100 (2½ … 4"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Prozessanschlüsse
    Flanschanschlüsse
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L)
    Gewindeanschlüsse
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Messfühler
    Unidirektional
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirektional
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Rückflusserkennung
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)

Anwendungsgebiet

Die patentierte Aufnehmerbauform des t-mass F gewährleistet überragende Messstabilität in der thermischen Inline-Durchflussmessung. Er kompensiert in Echtzeit Änderungen der Prozessbedingungen: Temperatur, Druck, Strömungsrichtung und Gastyp. Der innovative Getrenntmessumformer von t-mass F 500 bietet maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.

  • Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messdynamik und direkte Masseflussmessung aus

  • Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen sowie Gasgemischen in kleinen Rohren

Geräteeigenschaften

  • Inline-Ausführung mit DN 15...100 (1/2...4")

  • Bidirektionale Messung und hohe Messleistung

  • Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit SIL 2

  • Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen

  • Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff

  • Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer

Vorteile

  • Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen

  • Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit

  • Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss

  • Einfache Wartung – ausbaubarer Messaufnehmer

  • Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse

  • Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität

  • Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger