Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Proline t-mass I 300 – Einsteckausführung für Rohre/Schächte bis DN 1500 (60")

Proline t-mass I 300
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Langzeitstabiles Einsteck-Durchflussmessgerät mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer

6I3B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
  • Messprinzip

    Thermisch

  • Produkt‐Headline

    Langzeitstabiles Einsteck-Durchflussmessgerät mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
    Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen.
    Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen sowie Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit. Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss. Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und Rohrleitungen oder rechteckige Kanäle.
    Einsteckausführung für DN 80...1500 (3...60"). Bidirektionale Messung und hohe Messleistung. Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit SIL 2.

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 80...1500 (3...60")

  • Messstoffberührende Materialien

    Werkstoffe für Einsteckrohr
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Prozessanschlüsse, Prozessverschraubung
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Messfühler
    Unidirektional
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirektional
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Rückflusserkennung
    Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
    Klemmringe
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Flachringdichtung
    EPDM
    FKM

  • Messgrössen

    Massefluss, Temperatur, Normvolumenfluss, Volumenfluss, FAD- Volumenfluss, Geschwindigkeit, Wäremfluss, Energiefluss, Dichte

  • Max. Messabweichung

    Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)

  • Messbereich

    20...733501 kg/h (44...1669340 lb/h)

  • Max. Prozessdruck

    -0.5...20 bar_g (-7.25...290 psi_g)

  • Messstofftemperaturbereich

    -40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -40...60°C (-40...140°F)
    Optional:
    Messumformer: -50...60°C (-50...140°F),
    Messaufnehmer: -60...60°C (-60...140°F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
    Polykarbonat

  • Schutzart

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge:
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20 mA Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485

  • Energieversorgung

    DC 24V
    AC 100...240V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 .a

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material
    NACE MR0175/MR0103

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen