Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Thermisches Massedurchflussmessgerät - Proline t-mass T 150

Proline t-mass T 150
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Das Messgerät für zuverlässige und einfache Überwachung von Flüssigkeiten

6TAB
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Thermisch

  • Produkt‐Headline

    Das Messgerät für zuverlässige und einfache Überwachung von Flüssigkeiten. Speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten.

  • Messaufnehmer‐Features

    Hohe Prozesssicherheit – hohe Wiederholbarkeit und Linearität dank integrierter Temperaturkompensation. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei. zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung. Einsteckausführung für Nennweite DN 40…1000 (1½…40"). Messaufnehmer in Standard‐ oder Hygieneausführung.

  • Messumformer-Features

    Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs. Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V. 4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang.

  • Nennweitenbereich

    DN 40…1000 (1½…40")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messfühler: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Anschluss:
    ‐ Pressverschraubung: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Anschweißstutzen: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Klemmring: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Temperatur, Volumenfluss

  • Max. Messabweichung

    Durchfluss: ±5 % v.E.

  • Messbereich

    226…14 100 000 l/h (60…3 730 000 gal/h)
    (unter Referenzbedingungen)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40

  • Messstofftemperaturbereich

    –20…+100 °C (–4…+212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –40…+60 °C (–40…+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige Anzeige mit Drucktasten
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART

  • Energieversorgung

    DC 18...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
    Lebensmittelzulassung: EHEDG, 3-A

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG