Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Durchfluss: ±5 % v.E.
-
Messbereich
226…14 100 000 l/h (60…3 730 000 gal/h)
(unter Referenzbedingungen) -
Messstofftemperaturbereich
–20…+100 °C (–4…+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss:
‐ Pressverschraubung: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Anschweißstutzen: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Klemmring: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Anwendungsgebiet
Der t-mass T 150 ist das erste für Flüssigkeiten geeignete thermische Massedurchflussmessgerät von Endress+Hauser. Das Gerät ist hauptsächlich für Anwendungen mit Wasser vorgesehen. Da das Messverfahren von der elektrischen Leitfähigkeit des Mediums unabhängig ist, eignet es sich für die Messung und Trenderfassung verschiedenster auf Wasser basierenden und sonstigen Flüssigkeiten. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten.
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für Nennweite DN 40…1000 (1 1/2…40")
Messaufnehmer in Standard- oder Hygieneausführung
SIP-Reinigung möglich bis 130 °C (266 °F)
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Kompakter und robuster Messumformer
Vorteile
Speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten.
Hohe Prozesssicherheit – hohe Wiederholbarkeit und Linearität dank integrierter Temperaturkompensation
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das thermische Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
Das Messgerät für zuverlässige und einfache Überwachung von Flüssigkeiten. Speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten.
-
Messaufnehmer‐Features
Hohe Prozesssicherheit – hohe Wiederholbarkeit und Linearität dank integrierter Temperaturkompensation. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei. zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung. Einsteckausführung für Nennweite DN 40…1000 (1½…40"). Messaufnehmer in Standard‐ oder Hygieneausführung.
-
Messumformer-Features
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs. Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V. 4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang.
-
Nennweitenbereich
DN 40…1000 (1½…40")
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss:
‐ Pressverschraubung: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Anschweißstutzen: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Klemmring: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L) -
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Volumenfluss
-
Max. Messabweichung
Durchfluss: ±5 % v.E.
-
Messbereich
226…14 100 000 l/h (60…3 730 000 gal/h)
(unter Referenzbedingungen) -
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstofftemperaturbereich
–20…+100 °C (–4…+212 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
–40…+60 °C (–40…+140 °F)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet
-
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige Anzeige mit Drucktasten
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4‐20 mA HART (aktiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (passiv) -
Eingänge
Statuseingang
-
Digitale Kommunikation
HART
-
Energieversorgung
DC 18...30 V
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Lebensmittelzulassung: EHEDG, 3-A -
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
-
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
-
Materialzertifikate
3.1 Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte