Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B - Höchst robuster Gasspezialist

Proline Prosonic Flow G 300 Ultraschall-Durchflussmessgerät

Höchst robuster Gasspezialist für wechselhafte Bedingungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Umformer

9G3B
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Höchst robuster Gasspezialist für wechselhafte Bedingungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
    Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben.
    Genaue Messung von Erdgas und Prozessgas in der chemischen sowie Öl- und Gasindustrie.

  • Messaufnehmer‐Features

    Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign. Leistungsstarke Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit. Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust.
    Direkte Messung: Durchfluss, Druck & Temperatur. Messstoffberührende Teile: Titan / 316L. Maximale Messgenauigkeit: 0,5 %.

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 25...300 (1...12")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Volumenfluss korrigiert, Massefluss, Durchflussgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Druck, Temperatur, Dichte, dynamische Viskosität, Energiefluss, Wobbe Index, Methanfraktion, Brennwert, Molmasse

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss (standard):
    ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Volumenfluss (optionale Kalibration):
    ‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Korrigierter Volumenfluss(standard):
    ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration):
    ‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r.

  • Messbereich

    Gas: 0.3 m/s...40 m/s

  • Max. Prozessdruck

    0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)

  • Messstofftemperaturbereich

    -50...150 °C (-58...+302°F)
    -50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle

  • Umgebungstemperaturbereich

    -40...60 °C(-40...+140 °F)
    Optional: -50...60 °C(-58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L
    Polycarbonat

  • Schutzart

    Kompaktversion: IP66/67, type 4X enclosure.
    Optional: Externe WLAN Antenne: IP67

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485

  • Energieversorgung

    24V DC
    100…230 V AC
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC

  • Produktsicherheit

    CE, C-tick Zeichen

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 .a

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103