Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B - Höchst robuster Gasspezialist

Proline Prosonic Flow G 300 Ultraschall-Durchflussmessgerät

Höchst robuster Gasspezialist für wechselhafte Bedingungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Umformer

9G3B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss (standard):
    ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Volumenfluss (optionale Kalibration):
    ‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Korrigierter Volumenfluss(standard):
    ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration):
    ‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
    ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
    Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r.

  • Messbereich

    Gas: 0.3 m/s...40 m/s

  • Messstofftemperaturbereich

    -50...150 °C (-58...+302°F)
    -50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle

  • Max. Prozessdruck

    0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2

Anwendungsgebiet

Für eine Vielzahl an Gasanwendungen bietet Prosonic Flow G zuverlässige Durchflussmessung, auch bei nassem Gas und wechselhaften Gaseigenschaften oder -zusammensetzungen. Ein druckgeprüftes Aufnehmergehäuse mit Berstscheibe minimiert Sicherheitsrisiken. Der kompakte Messumformer bietet hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

  • Das Messprinzip wird nicht von der Gaszusammensetzung beeinflusst

  • Genaue Messung von Erdgas und Prozessgas in der chemischen sowie Öl- und Gasindustrie.

Geräteeigenschaften

  • Direkte Messung: Durchfluss, Druck & Temperatur

  • Messstoffberührende Teile: Titan / 316L

  • Maximale Messgenauigkeit: 0,5 %

  • Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen

  • Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff

  • Abgesetzte Anzeige erhältlich

Vorteile

  • Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben

  • Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign

  • Leistungsstarke Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit

  • Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust

  • Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os

  • Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität

  • Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products