%20with%20flange%20connections%20for%20accurate%20measurement%20of%20natural%20and%20process%20gas%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (standard):
‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Volumenfluss (optionale Kalibration):
‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Korrigierter Volumenfluss(standard):
‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration):
‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r. -
Messbereich
Gas: 0.3 m/s...40 m/s
-
Messstofftemperaturbereich
-50...150 °C (-58...+302°F)
-50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle -
Max. Prozessdruck
0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2
Anwendungsgebiet
Für eine Vielzahl an Gasanwendungen bietet Prosonic Flow G zuverlässige Durchflussmessung, auch bei nassem Gas und wechselhaften Gaseigenschaften oder -zusammensetzungen. Ein druckgeprüftes Aufnehmergehäuse mit Berstscheibe minimiert Sicherheitsrisiken. Der innovative Getrenntmessumformer bietet maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das Messprinzip wird nicht von der Gaszusammensetzung beeinflusst
Genaue Messung von Erdgas und Prozessgas in der chemischen sowie Öl- und Gasindustrie.
Geräteeigenschaften
Direkte Messung: Durchfluss, Druck & Temperatur
Messstoffberührende Teile: Titan / 316L
Maximale Messgenauigkeit: 0,5 %
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer
Vorteile
Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben
Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign
Leistungsstarke Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit
Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
-
(Verfügbar nur in Englisch) Check it out! Scan the code, download the 3D QR app and explore Prosonic Flow G on your own.
-
Das Ultraschall Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Ultraschall Durchfl.
-
Produkt‐Headline
Höchst robuster Gasspezialist für wechselhafte Bedingungen als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os.
Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben.
Genaue Messung von Erdgas und Prozessgas in der chemischen sowie Öl- und Gasindustrie. -
Messaufnehmer‐Features
Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign. Leistungsstarke Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit. Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust.
Direkte Messung: Durchfluss, Druck & Temperatur. Messstoffberührende Teile: Titan / 316L. Maximale Messgenauigkeit: 0,5 %. -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer. -
Nennweitenbereich
DN 25...300 (1...12")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2 -
Messgrössen
Volumenfluss, Volumenfluss korrigiert, Massefluss, Durchflussgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Druck, Temperatur, Dichte, dynamische Viskosität, Energiefluss, Wobbe Index, Methanfraktion, Brennwert, Molmasse
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (standard):
‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Volumenfluss (optionale Kalibration):
‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Korrigierter Volumenfluss(standard):
‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration):
‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r. -
Messbereich
Gas: 0.3 m/s...40 m/s
-
Max. Prozessdruck
0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...150 °C (-58...+302°F)
-50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle -
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C(-40...+140 °F)
Optional: -50...60 °C(-58...+140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L
Polycarbonat -
Schutzart
Messaufnehmer-Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Messumformer-Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, Modbus RS485
-
Energieversorgung
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE, C-tick-Zeichen
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 .a -
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
-
Materialzertifikate
3.1 material
NACE MR0175/MR0103
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte