Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
CCS50: Analoger Chlordioxidsensor

Analoger Chlordioxidsensor CCS50

Sensor für Wasser, Prozesswasser und Utilities in allen Branchen

CCS50
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Chlordioxid

  • Anwendung

    Gewähleistung einer zuverlässigen Desinfektion in Trinkwasser
    Vermeidung von Biofilmen und Pathogen-Wachstum in Kühlwasser
    Sicherstellen der Lebensmittelsicherheit
    Stellt die Abwesenheit/Anwesenheit von Chlordioxid in Hilfseinrichtungen fest

  • Merkmal

    Amperometrische Messung von gelöstem Chlordioxid

  • Messbereich

    Spurensensor: 0 ... 5 mg/l ClO2
    Standardsensor: 0 ... 20 mg/l ClO2

  • Messverfahren

    Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
    Reduktion von Chlordioxid an der Kathode

  • Design

    Geschlossener, amperometrischer 2-Elektrodensensor mit PVDF-Membran

  • Material

    Sensorschaft: POM
    Membran: PVDF
    Membrankappe: PVDF
    Dichtungsring: FKM

  • Maße

    Durchmesser: 25 mm (0.98 Zoll)
    Länge: 126 mm (4.96 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend

  • Prozessdruck

    Max.1 bar (max. 14.5 psi)

  • Temperatursensor

    10k NTC

  • Anschluss

    Analog mit Festkabel